키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
플랜지 접촉부와 콤팩트한 트랜스미터를 탑재한 Proline Promass Q 300 / 8Q3B

코리올리스 유량계
Proline Promass Q 300

컴팩트하고 접근이 용이한 트랜스미터가 장착된 혁신적인 고난도 어플리케이션용 유량계

8Q3B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option)

  • Measuring range

    0 to 2 400 000 kg/h (0 to 88183 lb/min)

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications
    Connection: 1.4404 (316/316L)

적용 분야

Promass Q 300은 최고의 질량 유량, 체적 유량 및 밀도 측정 정확도를 제공합니다. 상거래 어플리케이션에 적합한 솔루션으로 연행 기체가 존재하는 액체 어플리케이션에도 최적화되어 있습니다. 컴팩트한 트랜스미터 덕분에 한쪽 액세스, 원격 디스플레이, 향상된 연결 옵션 등 작동과 시스템 통합 측면에서 매우 유연합니다. 또한 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 지속적으로 규정 준수와 프로세스 안전을 보장합니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 상거래, 밀도 및 가혹한 프로세스 조건에서 최고의 측정 성능 제공

계기 특징

  • 질량 유량: 측정 오차 ±0.05 % (PremiumCal)

  • 밀도: 측정 오차 ±0.2 kg/m3

  • 낮은 압력 손실과 영점으로 인한 높은 턴다운

  • 최대 3개의 I/O를 지원하는 컴팩트한 이중 구획 하우징

  • 터치 동작과 WLAN 액세스를 지원하는 백라이트 디스플레이

  • 원격 디스플레이 사용 가능

장점

  • 안정적인 측정 품질 – 탁월한 질량 유량, 체적 유량 및 밀도 측정 정확도

  • 기체가 혼입된 액체에 최적화된 성능 – MFT(Multi-Frequency Technology)

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음

  • 완전한 프로세스 및 진단 정보 액세스 – I/O와 Fieldbus를 자유롭게 결합

  • 복잡성 및 변동성 최소화 – I/O 기능의 자유로운 구성

  • 통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technology)

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products