Promass Q 500은 최고의 질량 유량, 체적 유량 및 밀도 측정 정확도를 제공합니다. 상거래 어플리케이션에 적합한 솔루션으로 연행 기체가 존재하는 액체 어플리케이션에도 최적화되어 있습니다. Promass Q 500은 혁신적인 리모트 트랜스미터를 통해 고난도 환경에서 설치 유연성과 작동 안전성을 극대화합니다. 또한 하트비트 기술(Heartbeat Technoloy)을 통해 지속적으로 프로세스 안전을 보장합니다.
점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리
상거래, 밀도 및 가혹한 프로세스 조건에서 최고의 측정 성능 제공
계기 특징
질량 유량: 측정 오차 ±0.05 % (optional) (PremiumCal)
밀도: 측정 오차 ±0.1 kg/m³ (optional)
낮은 압력 손실과 영점으로 인한 높은 턴다운
최대 3개의 I/O를 지원하는 리모트 버전
원격 디스플레이 지원
센서와 트랜스미터를 연결하는 표준 케이블
장점
안정적인 측정 품질 – 탁월한 질량 유량, 체적 유량 및 밀도 측정 정확도
기체가 혼입된 액체에 최적화된 성능 – MFT(Multi-Frequency Technology)
프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)
좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음
완전한 프로세스 및 진단 정보 액세스 – I/O와 Fieldbus를 자유롭게 결합
복잡성 및 변동성 최소화 – I/O 기능의 자유로운 구성
통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technoloy)
동영상
00:00
00:00
00:00
00:00
Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템
진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Innovative specialist for challenging applications, as remote version with up to 4 I/Os. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
측정 원리
Coriolis
Product headline
Innovative specialist for challenging applications, as remote version with up to 4 I/Os. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
측정 원리
Coriolis
Product headline
Innovative specialist for challenging applications, as remote version with up to 4 I/Os. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval
측정 원리
Coriolis
Product Headline
Innovative specialist for challenging applications, as remote version with up to 4 I/Os. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Other approvals and certificates
CE, C-tick, EAC marking Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, Cryogenic liquids) LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval PED, CRN, AD 2000 3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK 3-A, EHEDG, cGMP
측정 원리
Coriolis
Product headline
Innovative specialist for challenging applications, as remote version with up to 4 I/Os. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Sensor features
Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measurement error ±0.2 kg/m³. High turndown due to low pressure loss/zero point.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)