-
기술 정보(TI)
TI Cerabar PMP51B
영어 버전 - 02/2025 |
Process pressure and level measurement in liquids or gases
Standard:
up to 0.075 %
Platinum
up to 0.055 %
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
400 mbar... 400 bar
(6psi...6,000psi)
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
400 mbar...400 bar
(6psi...6,000psi)
이 트랜스미터는 신형 압력계로 내구성이 우수하고 손쉬운 로컬 또는 원격 작동, 정기 플랜트 가동 중단의 관리를 향상시키는 상태 기반 유지보수 등 다양한 이점을 제공합니다. 소프트웨어의 사용이 매우 편리하고, 직관적이고 명확한 마법사를 통해 계기의 시운전과 보증 검사를 손쉽게 수행할 수 있습니다. 또한 모바일 기기의 앱과 안전한 블루투스 연결을 통해 원격으로 트랜스미터를 제어할 수 있습니다.
압력 측정 범위: 최대 400 bar (6000 psi)
프로세스 온도: 다이어프램 씰 사용 시 최대 400°C (752 °F)
정확도: 최대 +/- 0.055%
계통 오차 감소 - SIL 시운전 및 계기 보증 검사 시 오차 발생 최소화
계기가 접근하기 어려운 곳에 있을 때 현장 사고 최소화 및 장비 보호
SmartBlue앱을 통해 프로세스 중단 없이 프로세스 영역에서 무선으로 계기 제어
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
EN | KO | ||
12/02/2025
|
|
|
|
10/01/2025
|
|
|
|
16/03/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
12/02/2025 |
파일 크기: |
2.6 MB |
파일 이름: |
BA02228PEN_0425-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
EN | KO | ||
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
26/03/2024 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
GP01149PEN_0324-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
EN | KO | ||
26/03/2024
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
26/03/2024 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
GP01162PEN_0224-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APL
EN | KO | ||
16/03/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
16/03/2023 |
파일 크기: |
1.2 MB |
파일 이름: |
GP01193PEN_0122-00.pdf |
프로세스 압력 측정
PROFINET with Ethernet-APL
EN | KO | ||
16/03/2023
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
16/03/2023 |
파일 크기: |
1.4 MB |
파일 이름: |
KA01566PKO_0122-00.pdf |