금속 다이어프램 씰이 장착된 Cerebar PMP55 디지털 압력계는 일반적으로 액체의 압력, 레벨, 체적 또는 질량 측정을 위해 프로세스와 위생 어플리케이션에서 사용됩니다. 고압뿐만 아니라 -70 ~ +400°C (-94 ~ 750°F)의 극한의 프로세스 온도 어플리케이션에도 적합하고, 측정 범위를 조정할 수 있는 신속한 설정으로 시운전이 간단하고 비용과 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 SIL2를 충족합니다.
단일 챔버 알루미늄 또는 스테인리스강(316L) 하우징.
프로세스 연결부: 나사, 플랜지 또는 위생 연결부
프로세스 온도: -70 ~ +400°C (-94 ~ +752°F)
측정 범위: -1/0 ~ +400 bar (-15/0 ~ +6,000 psi)
정확성: ±0.15%, "백금" ±0.075%
국제 방폭 인증, SIL, 위생 승인, 해양 승인
장점
매우 다양한 프로세스 연결부 및 멤브레인 재질
새로운 TempC Membrane은 주변 및 프로세스 온도 변화의 영향을 최소화합니다.
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus와 함께 현장 디스플레이, 4~20mA 출력을 통해 메뉴 지침에 따라 간편하게 시운전
프로세스 압력 모니터링의 경우(최대 SIL2), IEC 61508 및 IEC 61511로 인증됨
모듈식 설계로 디스플레이 또는 전자 장치를 간편하게 교체 가능
원활하게 개별 시스템에 통합 가능(HART/PA/FF)
동영상
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
Silicone oil, Inert oil, Vegetable oil, High temperature oil, Low temperature oil,
Material housing
Die-cast aluminum, AISI 316L
Communication
4...20 mA 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus IO-Link
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1 NACE MR0103
Hygienic approvals
CoC ASME-BPE 3A, EHEDG
Marine approvals
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
Specialities
TempC Membrane
Successor
PMP51B
측정 원리
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Smart and reliable pressure transmitter, with piezoresistive measuring cell and metal welded process isolating diaphragm and diaphragm seal.
Supply / Communication
4 ..20 mA HART: 11,5...45 V DC Ex ia: 11,5...30 V DC PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Accuracy
Standard 0.15% Platinum 0.075%
Long term stability
< 0,1% von URL/ year 0,2% of URL/ 5 years 0,25% of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Process temperature
-70°C…400°C (-94°F…752°F)
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
Pressure measuring range
1 bar...400 bar (15 psi...6000 psi)
Main wetted parts
316L AlloyC Montel Tantal Rhodium
Process connection
Diaphragm seal Flanges (DIN, ASME, JIS) Tri-Clamp ISO2852 Hygienic connections
Max. measurement distance
4000m (13.123ft) H2O
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus IO-Link
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 AD2000
Hygienic approvals
3A, EHEDG CoC ASME-BPE
Marine approval
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
Options
local display
Successor
PMP51B
Application limits
Measuring cell: Metal welded If pressurized, possibly use differential pressure meas-urement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 08/2024
New version available in English
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50 Hyd rostatic pressure transmitter