탑다운 방식으로 설치된 Micropilot 센서를 사용한 레이다 레벨 측정은 모든 산업 분야에서 광범위한 어플리케이션에 적합합니다. 시운전이 간단하고 작동 중 문제가 발생하지 않는 비접촉식 레이다를 통해 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 단순한 저장 탱크 공정, 부식성 유체 또는 유해 유체 공정, 높은 정확도의 탱크 게이징 어플리케이션 등 광범위한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 아래 버튼을 클릭해 레이다 어플리케이션을 위한 다양한 Micropilot 기기를 확인해 보십시오.
레이다 레벨 측정은 극한의 프로세스 조건(압력, 온도)과 수증기에서도 안전한 솔루션입니다. 또한 Micropilot은 비접촉식 레벨 측정이 요구되는 위생 어플리케이션에서 사용될 수 있습니다. 다양한 Micropilot 버전을 상하수 처리, 식품 산업, 생명 과학, 프로세스 산업 등 광범위한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다. 또한 모든 종류의 레이다 어플리케이션에서 사용할 수 있는 다양한 안테나 버전을 제공합니다.
레이다 측정 원리 (Time-of-Flight)
레이다 측정: 측정 원리
Micropilot은 안테나를 통해 고주파 레이다 펄스가 방출되며 DC 값(상대 유전상수) 변화로 인해 유체 표면으로부터 반사되는 펄스를 사용해 작동합니다. 반사된 레이다 펄스의 TOF(Time-of-Flight)는 이동한 거리에 정비례 합니다. 탱크 크기 정보를 사용해 레벨을 계산할 수 있습니다.
장점
비접촉식이며, 유지보수가 필요 없는 측정 방식
밀도나 전도도 같은 유체 특성의 영향을 받지 않고, 분체에서도 충진 노이즈 및 분진의 영향을 받지 않음
측정 범위를 원하는 대로 조절 가능
고온(최고 +450°C)에서 사용 가능
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.