이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
사양 정보
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi) -
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
-
Main wetted parts
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
적용 분야
The Micropilot FMR43 is a free space radar sensor for continuous non-contact level measurement and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The device ensures reliable measurement even under rapidly changing or turbulent process conditions. In addition to the proven 80 GHz technology, a 180 GHz frequency option ensures the use even in particularly small process tanks.
Micropilot FMR43 is for free space applications up to 15 m (49 ft) and offers an additional 180 GHz sensor option for small vessels.
The Micropilot FMR43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Mixing applications of viscous and low conductive media
Filling applications of viscous media
Storage of low conductive fluids
Level measurement in tanks with changing media density
장점
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification including the radar's accuracy without process interruption with Heartbeat Technology
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
Flexibility in scale - installation in tight space conditions thanks to compact sensor design and small process connections as well as use in large tanks and silos
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
TI Micropilot FMR43 HART
영어 버전 - 05/2024
Free-space radar
EN KO 15/05/202414/05/2024언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01728FEN_0424-00.pdf
-
-
-
애플리케이션 소프트웨어
Powerful IO-Link Function Block Library for the Siemens TIA Portal
영어 버전 - 12/2024
Thanks to the newly available free software library, all IO-Link capable measuring devices from Endress+Hauser can now be integrated into a Siemens TIA Portal environment much more easily and significantly faster than ever before. The streamlined process of device integration not only brings drastic time savings, but the user can now get by without any programming knowledge at all.
언어:
영어
버전:
19/12/2024
파일 크기:
46.2 MB
파일 이름:
IO_Link_Siemens_Library_V1.4.zip
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
Free-space radar
EN KO 15/05/202414/05/2024언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01729FEN_0424-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN KO 15/05/202414/05/2024언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01728FEN_0424-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Free space radar
EN KO 15/05/2024언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
BA02310FEN_0324-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
EN KO 15/05/2024언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
BA02312FEN_0324-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN KO 15/05/2024언어:
영어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
GP01225FEN_0124-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
언어:
영어
버전:
21/05/2024
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
GP01226FEN_0124-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Micropilot FMR43 HART
Free Space 레이다
EN KO 15/05/2024언어:
한국어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
KA01693FKO_0124-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Micropilot FMR43 IO-Link
Free Space 레이다
EN KO 15/05/2024언어:
한국어
버전:
15/05/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
KA01694FKO_0124-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN KO 01/12/2024언어:
영어
버전:
01/12/2024
파일 크기:
4.2 MB
파일 이름:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-