전 세계의 천연 가스 및 액화 천연 가스(LNG) 산업은 안전을 보장하기 위해 항상 만전을 기합니다. 그러나 천연 가스 가치 사슬 전체에 걸친 복잡한 인프라와 프로세스로 인해 다양한 잠재적 위험이 도사리고 있어 안전을 장담할 수 없는 것이 현실입니다. 천연 가스 거래가 급증하고 전 세계적으로 통합 천연 가스 시장이 발달하면서 업계는 성장과 생산성 사이에서 균형을 유지하면서 안전성을 높여야 하는 과제에 직면해 있습니다.
핵심 정보
3억 1,650 만 톤
2018년 전세계 거래된 LNG 가스의 양, 전년 대비 9.8% 상승하며 5번째 무역 신기록 기록 (Source: International Gas Union 2019 World LNG Report)
배관 무결성을 위한 H2O, H2S, CO2 및O2 측정
생산 및 이송 현장, 상거래 지점, 압축 스테이션, 저장 시설 및 분배 시스템에서 천연 가스 배관의 H2O, H2S, CO2 및 O2를 측정하는 것은 배관을 부식으로부터 보호하고 천연 가스 품질 규격을 준수하기 위해 매우 중요합니다.
분야별 전문성
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 및 QF(Quenched Fluorescence) 분석기는 천연 가스 배관에서 이러한 오염물질을 연속으로 온라인 모니터링하는 데 매우 효과적인 것으로 입증되었습니다.
- 서로 다른 조성의 천연 가스 스트림에서 H2O, H2S, CO2를 선별적이고 세부적으로 측정하는 고분해능 레이저
- 고체 레이저 및 검출기 부품의 현장 교정 불필요, 프로세스 기체의 시뮬레이션을 위해 혼합된 기체 혼합물을 사용해 공장에서 교정
- 미국 국립표준기술원(National Institute of Standards and Technology, NIST)에서 소급성을 보장하는 공장 교정으로 측정 정확성 극대화
- QF(Quenched Fluorescence) 기술을 사용해 H2가 존재하는 경우에도 정확한 O2 측정 보장
기체 배관용 화학물질 주입 스키드
화학물질 주입은 천연 가스의 안전하고 효율적인 생산과 수송에서 매우 중요한 역할을 합니다. 부식 억제제는 천연 가스 배관의 수명을 연장하기 위해 배관에 주입되고, 키네틱 수화물 억제제(KHI)와 메탄올은 배관을 막고 기체 흐름을 방해할 수 있는 결정질 얼음 형태 구조물(수화물)의 형성을 방지하는 데 사용됩니다. 이러한 억제제의 효과는 주입하는 화학물질의 양이 적절한지에 따라 달라집니다.
분야별 전문성
혹독한 조건에서 정확한 주입 속도 측정: 정확한 2선식 코리올리스 유량계 Proline Promass A는 매우 낮은 유량에서 안정성이 뛰어나고 좁은 공간에도 설치할 수 있습니다.
- 자가 배출형 측정 튜브 덕분에 내부 막힘에 강한 코리올리 센서
- 정확하고 빠르게 반응하는 압력 측정으로 효과적인 주입을 보장하여 압력 초과 또는 압력 부족 방지
- 멀티 에코 트래킹(Multi-Echo Tracking)과 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통한 가이드 레이다 레벨 측정의 신뢰성 향상
LNG 탱크 게이징 및 운영 안전성
일반적인 액화 천연 가스 탱크에는 액체 레벨 및 밀도, 액체 및 증기 온도 및 압력, 표피 온도 등을 측정하기 위한 다양한 계기가 필요합니다. 또한 안전한 운영을 위해서는 서로 다른 두 LNG 밀도 층이 급속하게 섞이면서 다량의 기체를 방출하는 현상인 롤오버(rollover)가 일어나지 않게 해야 합니다.
분야별 전문성
고정밀 Proservo 레벨 게이지를 사용한 1차 레벨 측정이나 이중화 작업을 포함해 LNG 저장 탱크에 가장 적합한 계기를 사용하여 안전한 플랜트 운영과 최고의 재고 투명성을 보장할 수 있습니다.
- 레벨 상승 경보를 위한 독립형 서보 또는 레이다 게이지를 통해 365일 24시간 플랜트 안전성 보장. SIL2/3 인증
- LTD(Level Temperature Density) 게이지를 사용해 서로 다른 LNG 층에서 밀도 변화 모니터링
- 정확한 압력 트랜스미터를 사용한 LNG 기체 증발 관리. 멀티포인트 온도 측정을 통한 냉각 및 누출 감지
LNG 재고 관리를 위한 개방형 이중화 솔루션
안전하고 효율적인 재고 관리는 단순히 올바른 센서를 선택하는 것보다 훨씬 더 큰 의미를 갖습니다. 올바른 측정 기술 외에 재고를 모니터링하기 위한 시스템 구성요소와 확장 가능한 소프트웨어가 필요합니다.
분야별 전문성
신뢰할 수 있는 실시간 LNG 관리를 지원하는 Tankvision LMS 재고 관리 시스템은 개방형 이중화 데이터 솔루션으로, 원격 액세스를 지원하는 다중 사용자 시스템입니다.
- 롤오버 예측 소프트웨어를 통해 탱크에서 온도, 밀도 및 층 두께의 변화를 시각화할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 롤오버를 예측하고 사전 대책을 지원합니다.
- 냉각 및 누출 감지 소프트웨어와 LNG 탱크의 베이스, 측면 및 루프에 위치한 센서를 사용해 동체 단열재의 이상을 발견하여 제품 누출을 방지할 수 있습니다.
기능 안전 설계 - 신뢰할 수 있는 계기
산업 프로세스에 존재하는 위험을 완전히 제거하는 것은 일반적으로 불가능하지만 허용 가능한 수준으로 낮출 수는 있습니다. 이를 위해서는 안전하고 튼튼한 기반이 필요합니다. 중요 프로세스 파라미터의 측정 신뢰성을 높이면 안전한 프로세스를 위한 기반을 마련할 수 있습니다. 방폭 지역 및 안전 어플리케이션에서 프로세스 제어와 기능 안전은 어떤 계기를 사용하느냐에 따라 결정됩니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 계기 및 안전 관련 하드웨어/소프트웨어 포트폴리오는 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 위한 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 엔드레스하우저는 안전 설계 기준에 따라 제작한 방폭 지역 및 안전 어플리케이션용 IEC 61508 인증 계기로 구성된 광범위한 SIL 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
- 안전 관련 어플리케이션에 설치된 1,000만 대 이상의 계기로 입증된 경험과 기술력
- 65년 이상의 안전 관련 어플리케이션 경험
- 18년 이상 품질, 안전성 및 신뢰성에 관한 IEC 61508 기능 안전 표준을 어플리케이션에 적용한 경험
계기 및 프로세스 진단을 통한 신뢰성 및 안전성 보장
계기의 성능과 신뢰성은 플랜트의 가용성 및 프로세스 안전성과 유지보수 비용 절감의 열쇠입니다. 항상 플랜트의 상태를 파악하고 계기가 정상적으로 작동하는지 알아야 하며, 그렇지 않을 경우 무엇을 해야 하는지 바로 알 수 있어야 합니다.
분야별 전문성
천연 가스 및 액화 천연 가스 산업을 위한 엔드레스하우저의 다양한 스마트 계기에는 최소한의 노력으로 프로세스 안정성과 가용성을 극대화할 수 있는 하트비트 기술(Heartbeat Technology)이 적용되어 있습니다. 하트비트 기술은 현장 계기가 계속해서 자가 점검을 수행하여 계기와 프로세스의 상태를 확인하는 자가 진단 기능을 지원합니다. 또한 명확한 오류 메시지와 해결 지침을 제공해 경제적이고 간편한 상태 기반 유지보수가 가능합니다.
- 진단 범위가 최대 98%인 광범위한 계기 및 프로세스 진단 기능으로 안전성 극대화
- NE107에 따른 진단: 계기 결함 발생 시 경보를 통해 알리고 프로세스 조건이 계기에 영향을 줄 경우 사용자에게 경고
- 위험한 계기 오류를 확실하게 발견해 안전 계장 시스템(SIS)의 가동 중지 가능성을 최소화
장점
안전은 예방을 통해 실현됩니다. 극저온 LNG 저장을 포함해 천연 가스 가치 사슬 전체에 걸친 가연성 및 독성 물질의 취급은 안전하고 효율적인 운영을 위해 반드시 해결해야 하는 위험과 과제를 불러옵니다. 인력, 장비 및 환경을 보호하기 위해 엔드레스하우저는 천연 가스 및 LNG 프로세스와 어플리케이션에서 위험을 감소시키는 다양한 계기, 소프트웨어, 솔루션 및 서비스를 제공합니다.
핵심 정보
>1,000만 대
지난 65년 동안 안전 관련 어플리케이션에 설치한 계기 수
핵심 정보
>100
천연 가스 및 LNG 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 제공하는 SIL 2/3 인증 제품군 수
핵심 정보
>10,000
전 세계에 설치된 SpectraSensors의 TDLAS 계기 수
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 천연 가스 가치 사슬 전체에 걸쳐 최적화되고 안전한 운영에 필요한 모든 사항을 이해하고 있습니다. 중요 프로세스 파라미터의 정확하고 신뢰할 수 있는 측정은 안전하고 효율적인 운영을 위한 기초를 마련합니다. 엔드레스하우저의 다양한 계기와 솔루션은 안전성, 생산성 및 환경 문제를 해결하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 실시간 데이터와 프로세스 제어 기능을 제공합니다.
- O2, H2O, H2S 같은 오염물질의 모니터링을 통한 천연 가스 배관 보호 및 품질 규격 준수
- 효율적인 화학물질 주입 시스템을 통한 배관 부식 및 수화물 형성 방지
- 레벨, 온도, 밀도의 정확한 측정과 제어, 롤오버 예측, 최고의 LNG 저장 안전성 및 재고 투명성을 위한 최첨단 재고 관리 시스템
- 계기 안전 설계: 혹독한 프로세스 조건을 견디는 내구형 센서. IEC 61508에 따른 안전 관련 기능을 위해 설계 및 개발된 광범위한 SIL 인증 안전 측정 포트폴리오
- 하트비트 기술(Heartbeat Technology)이 적용된 지능형 현장 계기의 연속 자가 진단 기능을 통한 프로세스 안전성 및 가용성 극대화