사양 정보
-
Accuracy
up to 0.4 mm
-
Process temperature
-200°C...200°C
(-328°F...392°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
up to 25 bar (363 psi) abs
-
Max. measurement distance
47 m (154 ft)
-
Main wetted parts
316L, AlloyC276, PTFE
적용 분야
지능형 탱크 게이지 Proservo NMS81은 상거래 및 재고 관리 애플리케이션에서 고정밀 액체 레벨 측정을 위해 설계되었으며 NMi- 및 PTB 승인을 받았습니다. 이 제품은 OIML R85 및 API 3.1B에 따른 관련 요구 사항을 충족합니다. 탱크 재고 관리 및 손실 제어에 대한 정확한 요구 사항을 충족하며 총 비용 절감과 안전한 작동 측면에서 최적화되어 있습니다.
원유, 휘발유, 경유, 석유화학 및 화학 물질의 고정밀 상거래 이송 측정을 위한 제품입니다.
프로세스 연결: 플랜지
온도: -200 ~ +200°C(-328 ~ +392°F)
압력: 0 ~ +25bar(0 ~ +362psi)
최대 측정 범위: 47m(154ft)
정확도: ±0.4mm(±0.02")
국제 방폭 및 보관 이전 인증서, 오버필 방지 WHG, SIL
장점
-
높은 수준의 안전성을 위해 IEC 61508에 따라 최대 SIL3(동종 이중화)까지 개발된 하드웨어 및 소프트웨어
-
최대 ±0.4mm(±0.02")의 정확도를 통한 신뢰성 극대화
-
OIML R85 및 API MPMS와 같은 국제 계측 권장 사항에 따라 개발됨
-
상거래 애플리케이션을 위한 NMi 또는 PTB와 같은 현지 및 국가별 인증 획득
-
원유와 같은 신맛이 나는 애플리케이션과 호환되는 공정에서 316L 소재로 뛰어난 내식성 제공
-
최대 3개의 액체 층, 탱크 바닥, 스팟 및 프로파일 밀도 사이의 계면 측정
-
dc 값 또는 Boil Off Gas의 영향 없이 LNG/LPG 애플리케이션에 가장 적합함
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
설치 설명서(EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN KO 30/09/201730/11/2016언어:
영어
버전:
30/09/2017
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
O-ring, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN KO 24/10/2017언어:
영어
버전:
24/10/2017
파일 크기:
3.2 MB
파일 이름:
EA01235GF3_0117.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN KO 28/02/201830/11/2016언어:
영어
버전:
28/02/2018
파일 크기:
404 KB
파일 이름:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN KO 30/11/2016언어:
영어
버전:
30/11/2016
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN KO 30/11/2016언어:
영어
버전:
30/11/2016
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN KO 14/12/201830/11/2016언어:
영어
버전:
14/12/2018
파일 크기:
900.5 KB
파일 이름:
EA01176GA2_0218.pdf
-