정유 및 가스 산업에서 저장 및 분배 부문은 업체 간의 경쟁이 매우 치열합니다. 치열한 시장 경쟁으로 인해 플랜트 효율성이 전례 없이 중요해지고 있으며, 탱크 용량을 최적화해야 하고 재고를 엄격하게 관리해야 하며 적재 및 수송 프로세스를 최적화해야 합니다. 이러한 요구사항으로 인해 오퍼레이터와 환경에 대한 위험이 증가하면서 운영 안전성의 보장도 중요해지고 있습니다. 엔드레스하우저의 포트폴리오는 간단하고 안전하며 성능이 최적화된 운영을 보장합니다.
핵심 정보
75%
of the world tanker fleet are being independently owned. In addition, in the natural gas transport and storage network, nearly all is transported through interstate pipelines owned by at least 70 to 80 companies to over several hundred underground storage facilities. As a result, the storage and transportation represent a labyrinth needing rigorous inspections, compliance standards, and regulations.
저장 및 물류 프로세스의 안전성을 향상시켜 보십시오.
저장 및 물류 프로세스
자체적으로 작동할 수 있는 지능형 시스템으로 탱크를 안전하게 모니터링하고 오버필을 방지하십시오.
선박 적재 상거래 계량 시스템으로 보다 효율적이고 안전한 거래를 보장합니다.
상거래 계량 시스템을 통한 안전한 트럭 또는 철도 차량 적재 및 하역 어플리케이션
정확한 벙커 연료 : 부피를 변환하지 않고 직접 질량을 측정하며, 개별 장치 및 전체 측정 시스템을 사용하여 의도하지 않은 훼손을 방지하기 위한 보안 강화 시스템

상거래용 계측 솔루션
적재 및 하역 프로세스 중에는 수량 및 품질과 관련해 분쟁이 일어날 수 있습니다. 인증된 상거래 계측 솔루션을 사용해 정확성과 투명성을 향상시키면 이러한 상황을 피할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 정확하고 신뢰할 수 있는 코리올리스 유량계는 최소한의 유지보수와 재교정만으로도 문제 없이 사용할 수 있습니다. 대형 사이즈 덕분에 하루에 처리할 수 있는 선박, 트럭 및 철도 차량의 수가 늘어나 수송 용량이 증가할 뿐만 아니라 프로세스 중의 정확성, 투명성 및 안전성도 보장됩니다.
- 더 큰 계기 크기를 사용해 처리량 증가
- 기계식 계기보다 높은 공기/기체 함량의 허용 오차로 적재 안전성 향상
- 플랜트 성능 및 효율성 극대화
- 시운전 현장 관리를 통해 처음부터 장기간 운영 우수성 보장

신뢰할 수 있는 벙커유 측정 솔루션
오차가 발생하기 쉬운 체적 대 질량 계산법과 연료의 에어 포켓으로 인해 벙커유 측정의 비용이 상승하고 불확도가 커질 수 있습니다.
분야별 전문성
오차가 발생하기 쉬운 체적 대 질량 계산법과 연료의 에어 포켓으로 인해 벙커유 측정의 비용이 상승하고 불확도가 커질 수 있습니다. 엔드레스하우저의 코리올리스 유량계같은 벙커유 측정 시스템으로 바꾸면 투명성을 높일 수 있습니다. 연료를 채울 때 컨트롤 패널을 통해 여러 프로세스 파라미터를 동시에 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 탱크를 비울 때 측정에서 에어 포켓을 보정할 수 있습니다.
- 수익성 증대
- 측정값의 신뢰도 향상
- 구매자와 공급자간의 신뢰성 보장

저장 탱크의 오버필 방지
가연성 또는 석유화학 제품을 취급할 때 탱크 오버필이 발생하면 위험이 크게 증가합니다. 오버필 방지 시스템은 이러한 위험을 완화하는 데 중요한 역할을 합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 로크웰 오토메이션과 협력하여 측정 및 제어에서 부품 교정에 이르는 전체 안전 루프를 위해 독립적인 안전 인증을 받은 사전 구성 솔루션 패키지를 제공합니다. 이 솔루션은 업계의 모범 공정과 API 2350 및 IEC 61511 표준을 준수합니다.

효과적인 터미널 관리
시장의 발전, 치열한 경쟁, 규제, 사회적 환경의 변화 등으로 인해 터미널 자동화의 필요성이 증가하고 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 도로, 철도, 선박 및 바지선 적재, 창고, 터미널, 프로세스 하위 시스템의 관리와 비즈니스 시스템(ERP)으로의 수송, 소규모 창고를 위한 단순한 독립형 스테이션에서 대규모 사이트를 위한 완전한 클라이언트 서버 시스템에 이르는 확장형 솔루션 등 모든 어플리케이션을 위한 터미널 자동화 시스템을 제공합니다.
- 설치, 운영 및 유지보수 비용 절감
- API 및 MID를 준수하는 상거래용 계량 스키드
- 체적 및 중량 측정의 정확도 개선
장점
엔드레스하우저는 프로세스의 최적화와 혁신 기술의 사용을 통해 측정, 제어 및 자동화 엔지니어링의 영역을 확대해 나가고 있습니다. 그 결과 고객은 엔드레스하우저의 안전하고 효율적인 솔루션을 통해 이익을 극대화할 수 있습니다.
핵심 정보
<5분
16개의 탱크에서 보증 검사를 수행하는 데 필요한 시간
핵심 정보
17+
IEC 61508(품질, 안전성 및 신뢰성) 기능 안전 표준을 적용한 연수
핵심 정보
365 일 24 시간
재고 모니터링 솔루션을 통한 감시 기능
엔드레스하우저의 지원 방식
정밀하고 효율적인 사일로 및 탱크 게이징에서 정확한 상거래 및 터미널 자동화에 이르기까지 엔드레스하우저는 완전한 기술 및 설비 포트폴리오 뿐만 아니라 간단하고 안전하면서 효율적인 운영 및 안전 환경을 제공하는 확장형 소프트웨어 패키지도 제공합니다.
- 국제적으로 인정받은 표준 및 권장사항 준수: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
- ATEX, FM, TIIS Safety by Design 등 방폭 지역 표준에 따라 인증된 제품군
- 최첨단 기술의 이용 - 동종 이중화 어플리케이션을 위한 IEC 61508 SIL 2 및 SIL 3