키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
샘플 전처리
Liquiline System CAT820

샘플 전처리
Liquiline System CAT820

폐수 처리 플랜트 및 지표수의 샘플링을 위한 현장 여과 시스템

CAT820
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Process pressure

    Unpressurized

적용 분야

Liquiline System CAT820은 프로세스에서 직접 샘플을 채취하기 위한 시스템으로, Memosens 기술이 적용되어 시운전이 간편하고 예측 유지보수를 지원합니다. 또한 특수한 멤브레인 표면으로 세척이 간편하고 공구 없이 유지보수할 수 있어 운영 비용이 감소합니다. CAT820을 모듈식 Flexdip 홀더와 함께 사용하면 프로세스에 맞춰 손쉽게 설치할 수 있으며, Liquiline System 분석기에 의해 제어되어 측정 개소와 완벽하게 동기화됩니다.

Liquiline System CAT820은 다음을 위해 설계되었습니다.

  • 지자체 및 산업 폐수 처리 플랜트의 폭기조 및 배출구

  • 지표수

  • 산업 프로세스에서 수용액 샘플 채취

장점

  • Memosens 기술과 사용자 친화적인 Liquiline 작동 방식으로 신속한 시운전과 플러그 앤 플레이 지원

  • 유지보수하는 데 공구가 필요하지 않고 필터 부품을 손쉽게 교체할 수 있어 비용 효율적

  • 원격으로 액세스해 고급 진단을 수행할 수 있어 프로세스 안전성이 향상됨

  • 백플러시 기능(옵션)으로 유지보수 간격이 길어지고 유지보수 작업이 최소화됨

  • 다양한 설치 옵션으로 어플리케이션에 가장 적합한 방식으로 설치 가능

기존 제품