키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
음용수, 광천수 또는 식품 생산용 원수의 모니터링을 위한 아질산염 분석계
Liquiline System CA80NO

아질산염 분석계
Liquiline System CA80NO

음용수, 광천수 또는 식품 생산용 원수의 모니터링을 위한 비색 시스템

CA80NO
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    10 to 500 µg/l NO2-N
    0.2 to 3.0 mg/l NO2-N
    0.1 to 1.0 mg/l NO2-N
    0.1 to 1.0 mg/l with dilution function to maximum 5 to 50 mg/l NO2-N

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Process pressure

    At atmospheric pressure, < 0.2 bar absolute

적용 분야

Liquiline System CA80NO는 규정을 준수하여 정밀하게 아질산염을 온라인 측정하는 시스템으로, 음용수, 광천수 또는 식품 생산에서 지정된 한계치를 충족하도록 지원합니다. 다른 모든 Liquiline System 분석기와 마찬가지로 최대 4개의 Memosens 센서의 플러그 앤 플레이를 지원하여 설치 작업이 최소화됩니다. 또한 자동 교정 및 세척 기능과 낮은 시약 소비로 운영 및 유지보수 비용이 감소하고, 원격으로 액세스해 고급 진단을 수행할 수 있어 프로세스 안전성이 향상됩니다.

Liquiline System CA80NO는 다음에서 아질산염 한계치를 엄격하게 준수하도록 지원합니다.

  • 음용수

  • 광천수

  • 식품 생산용 원수

장점

  • ISO 6777 및 DIN EN 26777에 따른 표준 비색 측정 원리인 나프틸아민 법을 준수하여 실험실 측정 결과와 직접 비교.

  • 자동 교정 및 세척 기능으로 운영 비용 감소.

  • 간단한 유지보수: 공구 불필요.

  • 원격으로 액세스해 고급 진단을 수행할 수 있어 프로세스 안전성이 향상됨.

  • Memosens 기술과 사용자 친화적인 작동 방식으로 신속한 시운전과 플러그 앤 플레이 지원.

  • 모듈을 추가하고 Memosens 센서를 연결하여 완전한 측정 스테이션으로 손쉽게 기능 업그레이드. 설치 작업 감소.

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품