키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Liquiline System CA80PH - High-precision process analyzer for orthophosphate measurement

정인산염 분석계
Liquiline System CA80PH

폐수 모니터링 및 프로세스 제어 최적화를 위한 비색 시스템

CA80PH
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method)
    0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method)
    0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method)
    0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method)
    0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method)
    0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)

  • Process pressure

    At atmospheric pressure, < 0.2 bar

적용 분야

Liquiline System CA80PH는 폐수 처리에서 정밀한 침전제 주입을 위해 온라인 정인산염 측정을 제공합니다. 다른 모든 Liquiline System 분석기와 마찬가지로 최대 4개의 Memosens 센서의 플러그 앤 플레이를 지원하여 설치 작업이 최소화됩니다. 자동 교정 및 세척 기능을 제공할 뿐만 아니라 시약 소비가 적어 운영 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 원격으로 액세스해 고급 진단을 수행할 수 있어 프로세스 안전성이 향상되고 관련 당국에 프로세스 관련 서류를 제출하는 데 도움이 됩니다.

Liquiline System CA80PH는 폐수 처리 플랜트의 세정 능력을 최적화하도록 지원하고, 다음을 모니터링 및 제어합니다.

  • 폭기조의 침전제 주입

  • 폐수 처리 플랜트 배출구

산업 어플리케이션에서 Liquiline System CA80PH는 냉각수 사이클의 모니터링에 사용됩니다.

장점

  • Memosens 기술과 사용자 친화적인 작동 방식으로 신속한 시운전과 플러그 앤 플레이 지원

  • 모듈을 추가하고 Memosens 센서를 연결하여 완전한 측정 스테이션으로 손쉽게 기능 업그레이드

  • 원격으로 액세스해 고급 진단을 수행할 수 있어 프로세스 안전성이 향상됨

  • 자동 교정 및 세척 기능을 제공하고 냉각 모듈 사용 시 시약 사용 기간이 길어져 운영 비용 감소

  • 모든 어플리케이션에 적용되는 표준화된 두 측정 방법 사용: 몰리브덴 블루법 및 몰리브덴산염 바나듐산염 옐로우법

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품