키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
암모늄 분석계
Liquiline System CA80AM

암모늄 분석계
Liquiline System CA80AM

온라인 상하수 처리 모니터링을 위한 비색 시스템

CA80AM
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    0.05 to 20 mg/l NH4-N
    0.5 to 50 mg/l NH4-N
    1 to 100 mg/l NH4-N
    0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l NH4-N

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Process pressure

    Unpressurized

  • Measuring method

    Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87

적용 분야

Liquiline System CA80AM은 모든 중요 제어 지점에서 고정밀 암모늄을 측정합니다. Liquiline 플랫폼에 속하는 이 제품은 측정 스테이션의 손쉬운 플러그 앤 플레이 업그레이드를 지원하여 설치 작업을 최소화합니다. 자동 교정 및 세척 기능을 제공할 뿐만 아니라 시약 소비가 적어 운영 및 유지보수 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 원격으로 액세스해 고급 진단을 수행할 수 있어 프로세스 안전성이 향상되고 관련 당국에 프로세스 관련 서류를 제출하는 데 도움이 됩니다.

Liquiline System CA80AM은 다음을 모니터링하고 제어합니다.

  • 폐수 처리 플랜트의 유입구

  • 문서화를 위해 폐수 처리 플랜트의 배출구

  • 폭기조

  • 용수 처리

  • 지자체 및 산업 폐수 처리 플랜트의 세정 능력

장점

  • Memosens 기술과 사용자 친화적인 작동 방식으로 신속한 시운전과 플러그 앤 플레이 지원

  • 모듈을 추가하고 Memosens 센서를 연결하여 완전한 측정 스테이션으로 손쉽게 기능 업그레이드

  • 원격으로 액세스해 고급 진단을 수행할 수 있어 프로세스 안전성이 향상됨

  • 자동 교정 및 세척 기능을 제공하고 냉각 모듈(옵션) 사용 시 시약 사용 기간이 길어져 운영 비용 감소

  • 표준 비색 측정 원리 준수 - 인도페놀 블루법 - ISO 7150-1, DIN 38406-5 및 GB 7481-87 기준

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품