키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

영양염류 분석계 및 센서

정밀한 암모늄, 질산염, 아질산염, 인산염 및 총인의 분석을 위한 제품

상하수 및 폐수처리 산업에서 암모니아, 아질산염 및 인의 분석을 위한 영얌염류 분석계 및 센서
22 제품
필터 X icon

영양염류 분석계 및 센서 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

영양염류 분석계 및 센서

영양염류 분석계와 센서는 폐수 처리 플랜트의 배출구를 제어해 규정 준수를 보장하고 방류 비용을 최소화합니다. 또한 폐수의 생물학적 처리 중 폭기 제어와 침전제 투여를 최적화하고, 안전한 식수, 광천수 및 프로세스 용수를 공급할 수 있도록 탈질작용 프로세스를 모니터링합니다. 아래 버튼을 클릭해 엔드레스하우저의 영양염류 분석용 비색 분석계, 광학 센서 및 이온 선택성 전극에 대해 자세히 알아 보십시오.

영양염류 분석계 및 센서 선택 방법

영양염류 분석계와 센서는 상하수 산업에서 사용되고, 기기의 선택은 용도에 따라 달라집니다. 시기 적절하고 정밀한 공정 제어를 위해 신속한 트렌드 측정이 필요한 질산염과 암모니아의 경우 현장 센서를 선택하십시오. 수자원 당국이 정한 제한 값을 준수하기 위해 중요 제어 지점을 정밀하게 분석해야 하는 암모니아, 아질산염, 인산염 및 총인의 경우 비색 분석계를 선택하십시오.

비색 분석계를 사용한 영양염류 분석

분석하려는 영양염류를 "염색"하기 위해 시료에 시약을 첨가합니다. 그런 다음 영양염류가 특정 파장의 빛을 흡수한다는 사실을 기반으로 색 강도를 측광법으로 측정합니다. 흡수도는 염색한 영양염류의 농도에 비례하고 사전 설정한 보정 곡선을 사용해 측정됩니다. 일부 영양염류는 색 반응을 일으키기에 올바른 화학적 형태가 아니기 때문에 승온에서 분해 시약을 첨가해 전처리해야 합니다.

광학 센서를 사용한 영양염류 분석

이 방법은 질산염 이온이 약 190 ~ 230 nm 범위의 UV 광을 흡수한다는 사실에 기반을 둡니다. 플래시 램프의 자외선은 유체를 통해 전달됩니다. 빔은 분리되어 필터가 있는 두 개의 수신기로 보내집니다. 한 수신기는 측정 파장에서 광도를 측정하고 다른 수신기는 기준 파장에서 광도를 측정합니다. 두 측정 간의 비율은 측정 결과로 사용되고 사전 설정된 보정 곡선을 사용하여 질산염의 농도로 변환됩니다.

이온 선택성 센서(ISE)를 사용한 영양염류 분석

이온 선택적 전극의 핵심은 측정할 특정 이온에 선택적으로 작용하는 멤브레인막입니다. 이온 투과 담체가 이 멤브레인막에 축적됩니다. 이온 투과 담체는 이온이 ISE 전극 내부로 선택적으로 "이동"하는 현상을 촉진시키고, 이러한 전하의 변화가 전기화학적 전위를 발생시킵니다. 이 전위는 일정한 전위를 갖는 기준 전극을 기준으로 측정됩니다. 이온 농도에 비례하고 유체의 색과 탁도에 영향을 받지 않습니다.

장점

  • 엔드레스하우저의 영양염류 분석계와 센서는 고속 인라인 측정에서 규정을 준수하는 온라인 분석에 이르는 모든 요건을 충족합니다.
  • 엔드레스하우저의 분석계는 실험실 측정에 상응하는 표준 비색법을 사용합니다.
    - 암모니아 시약: 인도페놀 블루법
    - 인산염 시약: 몰리브덴 블루법 또는 바나듐산염 몰리브덴산염 (옐로우) 법
    - 질산염 시약: 나프틸아민 법
  • 모든 시약은 충분한 보관 수명을 보장하도록 혼합되지 않은 상태로 공급되고, 필수 물질안전보건자료(MSDS)와 함께 제공됩니다.
  • 엔드레스하우저의 시료 컨디셔닝 시스템은 폐수 처리의 모든 단계에서 신뢰할 수 있는 시료 준비를 보장합니다. 또한 공기, 물 및 클리너를 이용한 자동 백플러시 기능을 제공합니다.
  • Liquiline System CA80 분석계를 사용하면 최대 4개의 Memosens 센서를 추가로 연결해 추가적인 측정 기기 없이 더욱 상세한 프로세스 정보를 확인할 수 있습니다.