키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
총인 분석계
Liquiline System CA80TP

총인 분석계
Liquiline System CA80TP

환경 모니터링, 산업 및 지자체 폐수용 총인 분석기

CA80TP
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    0 to 2 mg/l
    0.05 to 10 mg/l
    0.5 to 50 mg/l

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)

  • Process pressure

    At atmospheric pressure, < 0.2 bar

적용 분야

인은 수역에서 과도한 조류 및 식물 성장을 결정하는 요인이기 때문에 이 파라미터의 연속적인 모니터링이 필수적입니다. Liquiline System TP 분석기는 정밀한 온라인 총인 측정을 제공하고 최고의 프로세스 안전성을 보장합니다. 또한 자동 교정 및 세척 기능으로 운영 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 원격으로 액세스해 고급 진단을 수행할 수 있어 관련 당국에 프로세스 관련 서류를 제출하는 데 도움이 됩니다.

Liquiline System TP 분석기는 다음을 모니터링합니다.

  • 문서화와 세정 능력의 계산을 위해 폐수 처리 플랜트의 유입구 및 배출구 모니터링

  • 방류 비용을 파악하고 오염자 부담 원칙을 지원하기 위해 산업 폐수 처리 플랜트의 방류 모니터링

  • 프로세스 용수

장점

  • EN ISO 6878:2004에 따른 몰리브덴 블루법으로 실험실 결과와의 직접 비교 보장

  • 산업 요건 충족: 환경 모니터링, 산업 및 지자체 폐수에 이상적인 분석기

  • 빠르고 간편한 프로세스 통합: 자가 프라이밍 버전의 직접 설치 또는 바이패스 어플리케이션을 위한 y-스트레이너

  • 최고의 안전성: 리액터와 모든 가열 부품을 위한 소프트웨어 제어식 안전 커버. 시약과 샘플의 과다 주입을 방지하는 추가 안전 라이트 배리어.

  • 신뢰할 수 있는 샘플 공급과 고정밀 주입의 결합: 샘플의 입자를 처리할 수 있는 연동 펌프. 정밀하고 재현 가능한 주입을 지원하는 라이트 배리어.

  • 냉각 모듈(옵션) 사용 시 시약 사용 기간 증가

  • 모듈을 추가하고 Memosens 센서를 연결하여 완전한 측정 스테이션으로 손쉽게 기능 업그레이드

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품