사양 정보
-
Process temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Min. density of medium
>= 80 g/l
적용 분야
The economical Soliswitch FTE20 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized polymers make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas according the latest standards.
Process connections: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305
Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2000 mm (80") (can be shortened)
Medium temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)
Process pressure range (absolute): 0.5 to 2.5 bar (7 to 36 psi)
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
장점
Safety comes first - Overfill prevention with an automatic rotation monitoring system
Optical rotation control for a fast and easy check either for installation or for trouble shooting
Extremely robust polymer housing with the latest dust Ex certification for ATEX, FM and CSA
Cost savings over the whole life cycle:
Fast order process due to E-direct
Quick installation
Fast trouble shooting concept without the need of demounting
Best price performance ratio in the marketAdjustment to weight of solids without the need for tools
Housing can be rotated 360° to enable optimal alignment following installation.
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
Ex 안전 지침서(XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN KO 28/09/202216/08/2021언어:
영어
버전:
28/09/2022
파일 크기:
653.8 KB
파일 이름:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN KO 06/03/202416/07/201507/07/2014언어:
영어
버전:
06/03/2024
파일 크기:
376.6 KB
파일 이름:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN KO 04/01/2021언어:
영어
버전:
04/01/2021
파일 크기:
284.1 KB
파일 이름:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
언어:
영어
버전:
14/10/2022
파일 크기:
10.5 MB
파일 이름:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi언어:
이탈리아어
버전:
03/03/2023
파일 크기:
46.9 MB
파일 이름:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
언어:
독일어
버전:
14/10/2022
파일 크기:
10.6 MB
파일 이름:
FA00001F00DE2522.pdf
-