-
기술 정보(TI)
TI Soliswitch FTE31
영어 버전 - 09/2022 |
Point level switch Economical rotary paddle point level switch For use in dust explosive areas
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)
>= 100 g/l
The economical Soliswitch FTE31 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.
The universal point level switch FTE31 is used as a full, empty and demand alarm on silos containing solids. Its construction and materials make the unit suitable for use in the food industry. The unit is suitable as a level limit switch in dust-explosion-hazardous areas.
Typical applications are level detection in: Cereals, sugar, cacao, animal feeds, washing powders, chalk, dry plaster, cement, granulates, wood chips
Reliable and economical paddle switch
Highest safety standard for dust-explosion-hazardous areas
Diverse instrument designs for use under different application conditions
Slip clutch prevents impact on paddle
Ingress protection to IP 65 / NEMA 4x / Type 4x for optimum safety in the process
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
한국어 버전 - 09/2022 |
포인트 레벨 스위치
EN | KO | ||
30/09/2022
|
|
|
|
16/01/2009
|
|
|
|
01/04/2000
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
30/09/2022 |
파일 크기: |
1.4 MB |
파일 이름: |
KA00094RKO_1322-00.pdf |
포인트 레벨 스위치
EN | KO | ||
30/09/2022
|
|
|
|
16/01/2009
|
|
|
|
01/04/2000
|
|
|
언어: |
한국어 |
버전: |
30/09/2022 |
파일 크기: |
1.4 MB |
파일 이름: |
KA00094RKO_1322-00.pdf |
Technical documentation in other languages
언어: |
영어 |
버전: |
14/07/2021 |
파일 크기: |
478.5 KB |
파일 이름: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Product overview for applications in liquids and bulk solids
언어: |
영어 |
버전: |
14/10/2022 |
파일 크기: |
10.5 MB |
파일 이름: |
FA00001F00EN2522.pdf |
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
03/03/2023 |
파일 크기: |
46.9 MB |
파일 이름: |
FA00001F00IT2522.pdf |
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
언어: |
독일어 |
버전: |
14/10/2022 |
파일 크기: |
10.6 MB |
파일 이름: |
FA00001F00DE2522.pdf |
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
언어: |
스페인어 |
버전: |
01/06/2022 |
파일 크기: |
7.2 MB |
파일 이름: |
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf |
Product root: FTE31-
Declaration number: HE_00433_01.17
Manufacturer specification: RoHS
언어: |
영어 |
버전: |
13/03/2017 |
파일 크기: |
160.9 KB |
파일 이름: |
HE_00433_01.17 China RoHS FTE31 .pdf |
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22
EN | KO | ||
18/10/2022
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
18/10/2022 |
파일 크기: |
155.3 KB |
파일 이름: |
EC_00569_03.22.pdf |
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16
EN | KO | ||
20/04/2016
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
20/04/2016 |
파일 크기: |
855.4 KB |
파일 이름: |
EC_00349_01.16.pdf |