키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
  • 기록
Level switch - Soliswitch FTE30

Point level switch
Soliswitch FTE30
rotary paddle switch

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

FTE30
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)

  • Min. density of medium

    >= 100 g/l

적용 분야

The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

  • Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305

  • Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2,000 mm (80") (can be shortened)

  • Temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)

  • Pressure: 0.5 to 1.8 bar (7 to 25 psi)

장점

  • Reliable and economical paddle switch

  • Highest safety standard

  • Diverse instrument designs for use under different application conditions

  • Slip clutch prevents impact on paddle

  • Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품