수두압 레벨계
압력 센서를 사용한 액체 어플리케이션의 연속 레벨 측정
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Accuracy
Standard 0.2% Optional 0.1%
Process temperature
-10°C...100°C (14°F...212°F)
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
Main wetted parts
Alloy C 316L optional coating AuPt
Max. measurement distance
100m (328ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC Gold-Rhodium
Measuring cell
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Accuracy
Standard 0.2% Optional 0.1%
Process temperature
-10°C...85°C (14°F…212°F)
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
Main wetted parts
Alloy C 316L optional coating AuPt
Max. measurement distance
100m (328ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC Gold-Rhodium
Measuring cell
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Accuracy
Standard 0.2% Optional 0.1%
Process temperature
PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
Main wetted parts
Alloy C 316L Cable (PE/FEP) optional coating AuPt optional coating AuRh
Max. measurement distance
100 m (328 ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold-Rhodium PE, FEP
Measuring cell
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Accuracy
Standard 0.2% Optional 0.1%
Process temperature
PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F
Pressure measuring range
100mbar...10bar (1.5psi...150psi)
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
Main wetted parts
Alloy C 316L Cable (PE/FEP) optional coating AuPt optional coating AuRh
Max. measurement distance
100 m (328 ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold-Rhodium PE, FEP
Measuring cell
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Accuracy
Standard 0.1% Optional 0.075%
Process temperature
-10°C...+100°C (+14°F...+212°F)
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
Main wetted parts
Alloy C 316L
Max. measurement distance
100 m (328 ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold-Rhodium
Measuring cell
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Accuracy
pn ≥ 400mbar: 0.35 % pn < 400mbar: 0.50 %
Process temperature
-10°C...+70°C (+14°F...+158°F)
Pressure measuring range
200 mbar...2 bar (3 psi...29 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
10 bar (145 psi)
Main wetted parts
316L
Max. measurement distance
20 m H2O (66 ft H2O)
Material process membrane
Metal
Measuring cell
200 mbar...2 bar (3 psi...29 psi)
Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Pressure measuring range
100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Main wetted parts
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic Extension cable: PE, PUR, FEP
Max. measurement distance
200 m H2O (656 ft H2O)
Measuring cell
100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
수두압 레벨계 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 압력계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
수두압 레벨계
수두압 레벨 센서는 식품, 상하수 처리 등 다양한 산업 분야에서 광범위한 어플리케이션에서 사용됩니다. 수두압 레벨 측정을 위한 Deltapilot 및 Waterpilot 압력 트랜스미터는 탱크나 웰에 적합한 솔루션으로 수중에서 사용하거나 대형 탱크 외부에 설치해 사용합니다. 아래 버튼을 클릭해 다양한 수두압 레벨 기기를 확인해 보십시오.
Contite 센서는 수두압 레벨 측정을 위해 특별히 개발된 제품입니다. 센서와 셀 전자 장치가 보호되므로 Contite 센서는 수분과 응결 현상이 심한 경우에 매우 유용한 솔루션입니다. 측정 부품은 프로세스 멤브레인막과 측정 멤브레인막 사이에서 밀폐 처리됩니다. 수두압 레벨 기기는 보통 프로세스 및 환경 산업에서 사용되는 정전용량식 오일 프리 세라믹 측정 셀과 함께 사용할 수도 있습니다.
수두압 레벨 측정: 측정 원리
Contite 셀: 측정 셀이 프로세스 분리 다이어프램과 후면 분리 멤브레인막 사이에서 완벽하게 보호됩니다. 또한 응결과 유해한 기체의 영향을 전혀 받지 않습니다.
세라믹 셀: 세라믹 센서는 드라이 센서입니다. 프로세스 압력은 견고한 프로세스 분리 다이어프램에 직접 작용하여 세라믹 센서를 편향시킵니다. 세라믹 기질의 전극과 프로세스 분리 다이어프램에서 압력에 따른 정전용량 변화가 측정됩니다.
장점
응결에 강한 특수 Contite 측정 셀을 통해 플랜트 안전성 극대화 Contite 셀은 온도 변화 후에도 재현성과 장기 안정성이 우수함 세라믹 셀은 99.9%의 초순도 세라믹으로 만들어져 화학적 호환성과 기계적 안정성이 매우 우수함 멤브레인막 손상 검출 기능이 통합된 견고한 세라믹 멤브레인막으로 진공 어플리케이션에도 적합
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용