사양 정보
Accuracy
Standard 0.1% Optional 0.075%
Process temperature
-10°C...+100°C (+14°F...+212°F)
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
Max. measurement distance
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold-Rhodium
Measuring cell
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
적용 분야
응결 방지 Contite 측정 셀과 2챔버 하우징이 장착된 Deltapoint FMB70은 일반적으로 프로세스와 위생 어플리케이션에서 사용됩니다. 개방 또는 폐쇄 컨테이너 내 액체와 페이스트 같은 유체의 레벨을 측정하기 위한 압력 센서이며, 거품이 형성되어도 측정은 이에 영향을 받지 않습니다. HistoROM/M-DAT 데이터 모듈이 통합되어 프로세스 및 계기 파라미터를 손쉽게 관리할 수 있습니다. SIL3 안전 시스템에서 사용하도록 IEC 61508에 따라 설계되었습니다.
레벨 및/또는 압력 측정용.
프로세스 연결부: 나사, 플랜지 및 위생 연결부
온도: –10 ~ +100°C (14 ~ 212°F) (최대 30분 동안 +135°C (275°F))
측정 범위: 0.1 ~ 10 bar 상대 (1.5 ~ 150 psi)
정확성: ±0.075%
국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 위생 인증, 해양 승인
장점
응결에 강하고, 기준 정확도가 높은 밀봉된 Contite 측정 셀: (±0.1% (옵션 ±0.075%))가 우수한 밀봉된 Contite 측정 셀로, 능동적 온도 보상을 통해 온도 효과를 최소화합니다.
최고의 배치 대 배치(Batch-to-batch) 반복성 및 장기 안정성 제공
모듈식 설계로 디스플레이 또는 전자 장치를 간편하게 교체 가능
측정 계기 설정 및 측정 값을 위한 HistoROM/M-DAT 데이터 백업
측정 셀부터 전자 장치까지 기능 모니터링
원활하게 개별 시스템에 통합 가능(HART/PA/FF)
다양한 승인을 획득하여 전세계에서 사용 가능
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
Characteristic
Pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell: Hermetically sealed, condensate-resistant, climatic-proofed and with lowest temperature influences Compact version
Supply voltage
4...20 mA HART 10,5...45 VDC (Non Ex): Ex ia: 10,5...30 VDC PROFIBUS PA: 9...32 VDC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC (Non Ex)
Reference Accuracy
Standard 0.1% Optional 0.075%
Process temperature
-10°C...100°C (14°F...212°F)
Ambient temperature
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Measuring cell
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Smallest calibratable span
Process connection
Thread: G1 1/2, MNPT1/2 Flange: DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K
Process connection hygienic
Tri-Clamp DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold-Rhodium
Material gasket
None, measuring cell welded
Communication
4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
Design approvals
EN10204-3.1 NACE MR0175 MR0103
Specialities
Gold-rhodium coated membrane
Characteristic / Application
Compact pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell: Hermetically sealed, condensate-resistant and climatic-proofed
Supply / Communication
4...20mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC (Non Ex)
Accuracy
Standard 0.1% Optional 0.075%
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
-10°C...+100°C (+14°F...+212°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar (1.5 psi...150 psi)
Process connection
Thread: G1 1/2, MNPT1/2 Flange: DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K
Process connection hygienic
Tri-Clamp DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS DRD
Max. measurement distance
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
Design approvals
EN10204-3.1 NACE MR0175, MR0103
Options
HistoROM/M-Dat 4-line digital display SS- or Aluminiumhousing Separate housing
Application limits
Measuring cell: Contite, condensate-proof, watertight, metal welded If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters. Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
최다 다운로드
Deltapilot S FMB70
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Pressure sensor with CONTITE measuring cell
Condensate-proofed
EN
KO
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
08/05/2014
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
843.7 KB
파일 이름:
BA00332PEN_2022-00 .pdf
Deltapilot S FMB70
Hydrostatic level measurement
EN
KO
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
27/09/2021
20/04/2020
01/03/2018
15/08/2016
01/09/2015
언어:
영어
버전:
27/09/2021
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
TI00416PEN_2421.pdf
197 설명서
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
언어:
영어
버전:
06/12/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI00426FEN_2624.pdf
Hydrostatic level measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
27/09/2021
20/04/2020
01/03/2018
15/08/2016
01/09/2015
언어:
영어
버전:
27/09/2021
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
TI00416PEN_2421.pdf
Deltapilot S FMB70
FOUNDATION Fieldbus (V04.00.zz)
Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell Condensate-resistant offering long-term stability; Communication via FOUNDAT ION Fieldbus
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
23/05/2013
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
BA00372PEN_1922-00.pdf
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
KO
독일어 French 러시아어
03/04/2017
10/12/2014
07/08/2013
01/10/2011
01/05/2010
언어:
영어
버전:
03/04/2017
파일 크기:
4.8 MB
파일 이름:
BA00296PEN_1616.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
KO
독일어
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
01/10/2011
언어:
영어
버전:
03/04/2017
파일 크기:
6.3 MB
파일 이름:
BA00303PEN_1716.pdf
Deltapilot S FMB70
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Pressure sensor with CONTITE measuring cell Condensate-proofed
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
08/05/2014
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
843.7 KB
파일 이름:
BA00332PEN_2022-00 .pdf
Deltapilot S FMB70
PROFIBUS PA (V04.01.zz)
Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell Condensate-resistant offering long-term stability; Communication via PROFIBU S PA
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
07/08/2013
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
BA00356PEN_1922-00.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S
HART V02.30.zz
Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 일본어 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
17/01/2013
언어:
영어
버전:
01/03/2018
파일 크기:
4.8 MB
파일 이름:
BA00274PEN_1816.pdf
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
30/06/2022
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
23/05/2013
언어:
한국어
버전:
30/06/2022
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
KA01026PKO_1821-00.pdf
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMP71 and
Deltapilot S FMB70
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMP71 and Deltapilot S FMB70
언어:
영어
버전:
24/04/2012
파일 크기:
257.4 KB
파일 이름:
KA00672PA2_0607.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Mounting set housing T14/T15 sensor
Mounting set housing T17 / sensor
Push button housing, PA/FF
Push button housing, HART, version 2
Cable entry G1/2, gasket, adapter
Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket
M12-female plug connector, cable side
Housing filter plastic T15, 3 pieces
Housing filter VA, EPDM, 1 piece
Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.
Cover T17 316L, sight glass, EPDM
Cover T17 316L, sight glass PC, EPDM
Cover T14/T15 Alu, sight glass, EPDM
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Electronics HART Ex, v2.10
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10
Electronics PA, HW02.00, SW4.0
Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0
Electronics FF, HW2.00, SW3.00
Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00
Electronic HART Ex, v2.11
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00
Electronics FF, HW2.00, SW4.00
Electronics PA, HW02.00, SW4.01
Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01
Electronics HART Ex, v2.20
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20
Elektronics HART Ex, v2.30
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30
Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex
Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex
Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex
Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex
Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX
Sensor Deltapilot S FMB70
Flat seal 50x65x1 PTFE, FDA, 5 pieces
Profile gasket silicone, 5 pieces
Profile gasket EPDM, 5 pieces
EPDM O-ring+316L backring, EHEDG,1 piece
EPDM O-ring, EHEDG, 5 pieces
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Weld-in adapter DRD DN50, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1
Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1
Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1-1/2, 316L
Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1
Weld-in adapter DRD DN50, 304
Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L
Adapter UNI, DIN11851 DN50, 316L
Adapter UNI, DRD DN50, 65mm, 316L
Adapter Univ-/Variv N DN40-162 316L
Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L, 3.1
Adapter UNI, DIN11851 DN50, 316L, 3.1
Adapter UNI, DRD DN50, 65mm, 316L, 3.1
Adapter Univ-/Variv N DN40 316L 3.1
Weld-in dummy, adapter G1-1/2
Adapter UNI, Clamp 2", 316L
Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L, 3.1
Adapter UNI, Clamp 2", 316L, 3.1
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L
Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L 3.1
Mountingset, housing T14, special
Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring DN50, PN16-400, 316L
Flushing ring DN80, PN16-400, 316L
Blind plug weld-in adapter UNI D65/85
Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용