사양 정보
-
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Process temperature
PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F -
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C
316L
Cable (PE/FEP)
optional coating AuPt
optional coating AuRh -
Max. measurement distance
100 m (328 ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Gold-Rhodium
PE, FEP -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
적용 분야
Deltapilot FMB52는 고정 프로세스 연결부가 포함된 케이블 버전입니다. Contite 측정 셀이 장착된 이 계기는 일반적으로 프로세스와 환경 산업에서 사용됩니다. 개방 또는 폐쇄 컨테이너 내 액체와 페이스트 같은 유체의 레벨을 측정하기 위한 압력 센서이며, 거품이 형성되어도 측정은 이에 영향을 받지 않습니다. SIL2 안전 시스템용입니다.
레벨 측정용.
프로세스 연결부: 나사 및 플랜지
온도: PE 케이블 사용: -10 ~ +70°C (+14 ~ +158°F),
FEP 케이블 사용: -10 ~ +80°C (14 ~ 176°F)
측정 범위: 0.1 ~ 10bar / 100m H2O (1.5 to 150psi / 300ft H2O)
정확성: ±0.2%, ±0.1% (옵션)
국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 음용수 승인
장점
응결에 강하고, 기준 정확도가 높은 밀봉된 Contite 측정 셀: (±0.2% (옵션 ±0.1%)) 및 온도 효과 최소화
모듈식 설계로 디스플레이 또는 전자 장치를 간편하게 교체 가능
원활하게 개별 시스템에 통합 가능(HART/PA/FF)
간편하고 안전하게 메뉴 지침을 따라 조작: 디스플레이 모듈, HART를 통한 4~20mA, PROFIBUS PA 또는 FOUNDATION Fieldbus를 통해 현장에서 조작 가능
다양한 승인을 획득하여 전세계에서 사용 가능
동영상
-
Pressure measuring principle
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
측정 원리
Hydrostatic pressure
-
Characteristic
Pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell:
Hermetically sealed, condensate-resistant, climatic-proofed and with lowest temperature influences
Cable version -
Supply voltage
4...20 mA HART
10,5...45 VDC (Non Ex):
Ex ia: 10,5...30 VDC
PROFIBUS PA:
9...32 VDC (Non Ex)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 VDC (Non Ex) -
Reference Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Long term stability
0.05 % of URL/year
-
Process temperature
PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F -
Ambient temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Smallest calibratable span
10 mbar (1.45 psi)
-
Vacuum resistance
0 mbar abs.
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Process connection
Thread:
G1 1/2, MNPT1 1/2
Flange:
DN40...DN100,
ASME 2"...4",
JIS 10K -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Gold-Rhodium
PE, FEP -
Material gasket
Viton, EPDM, Kalrez, none
-
Fill fluid
Inert oil,
Synthetic oil -
Material housing
316L, Die-cast aluminum
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
-
Safety approvals
Overfill protection WHG
SIL -
Design approvals
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Marine approvals
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Drinking water approvals
KTW/ NSF/ ACS
-
Specialities
Modularity to differential pressure and process pressure devices (replacable display, universal electronics)
Diagnostic functions
-
측정 원리
Hydrostatic
-
Characteristic / Application
Pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell:
Hermetically sealed, condensate-resistant and climatic-proofed
Cable version -
Specialities
Modularity to differential pressure and process pressure devices (replacable display, universal electronics)
diagnostic functions
Hermetically sealed Contite measuring cell (condensate-resistant and climatic-proofed) -
Supply / Communication
4...20mA HART:
10,5...45V DC
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32V DC (Non Ex) -
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Long term stability
0.05 % of URL/year
-
Ambient temperature
-40°C...85°C
(-40°F...185°F) -
Process temperature
PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F -
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Main wetted parts
Alloy C
316L
Cable (PE/FEP)
optional coating AuPt
optional coating AuRh -
Process connection
Thread:
G1 1/2, MNPT1 1/2
Flange:
DN40...DN100,
ASME 2"...4",
JIS 10K -
Max. measurement distance
100 m (328 ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
-
Safety approvals
Overfill protection WHG
SIL -
Design approvals
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
Marine approval
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
-
Drinking water approvals
KTW/ NSF/ ACS
-
Options
Separate housing
Initial device settings
Overvoltage protection -
Application limits
If pressurized, usage of two pressure transmitters to measure the differential pressure (electronic dP)
Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
In case of an open tank or shaft use FMB53 with mounting clamp.
제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD 도면 CAD 도면
- CAD 도면
-
개당 가격
-
<%range%><%price%>
-
- 선택적 추가 항목
개별 사양 구성
함께 구매한 제품
액세서리
관련 제품