AccuracyRod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distanceRod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
AccuracyRod probe: +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperatureXT: -196...+280 °C (-321...+536 °F) HT: -196...+450 °C (-321...+842 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...400 bar (Vacuum...5800 psi)
Max. measurement distanceRod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6; 30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK >1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
AccuracyRod probe: +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49ft): +/- 10 mm (0,39 in)
Process temperature-40...+150 °C (-40...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...16 bar (Vacuum...232 psi)
Max. measurement distanceRod: 4 m (13 ft) Min DK>1.4 Rope: 20 m...25 m (66 ft...82 ft) Min DK >1.4; 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK >1.6; 30 m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9
Main wetted partsRod probe: 316Ti, 316L, PEEK, PPS Rope probe: 304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
가이드 레이다 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
탑다운 방식으로 설치된 Levelflex 센서를 사용한 가이드 레이다 레벨 측정은 모든 산업 분야에서 광범위한 어플리케이션에 적합합니다. 시운전이 간단하고 작동 중 문제가 발생하지 않는 가이드 레이다를 통해 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 단순한 저장 탱크 공정, 부식성 유체 또는 유해 유체 공정, 극한 환경의 공정 등 광범위한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 아래 버튼을 클릭해 Guided Wave 레이다 어플리케이션을 적용한 다양한 Levelflex 기기를 확인해 보십시오.
가이드 레이다 레벨 측정은 액체와 분체에 매우 적합합니다. 반사파가 유도되므로, 유체의 표면 조건이 크게 중요하지 않으며, 소용돌이 치는 액체 표면이나 거품 형성뿐만 아니라 분체에서의 다양한 경사진 표면이나 배출구로 인한 경사는 측정에 영향을 미치지 않습니다. 특히, 인터페이스 측정 시 가이드 레이다가 최우선적으로 선택됩니다.
가이드 레이다 계측 원리 (Time-of-Flight)
가이드 레이다 측정: 측정 원리
Levelflex는 프로브를 따라 방출되고 유도되는 고주파 레이다 펄스를 사용하여 작동합니다. 펄스가 유체 표면에 닿으면 DC 값(상대 유전상수) 변화로 인해 방출된 펄스 일부가 반사됩니다. 측정 기기는 펄스가 방출되어 도달하는 TOF(Time-of-Flight)를 측정 및 분석하여 프로세스 연결부와 제품 표면 간의 거리를 직접 측정합니다.
장점
신뢰할 수 있는 측정: 유체 표면과 탱크 장애물 또는 구조물의 영향을 받지 않음
EoP (프로브 끝 인식) 평가를 통해 측정 안전성 추가 확보
레벨 충진 중에도 안전하게 측정 가능
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.