키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
가이드 레이다 레벨계
Levelflex FMP57

가이드 레이다 레벨계
Levelflex FMP57

가장 까다로운 분체 레벨 측정을 위한 표준 센서

FMP57
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe <= 15 m (49ft):
    +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe > 15 m (49ft):
    +/- 10 mm (0,39 in)

  • Process temperature

    -40...+150 °C
    (-40...+302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...16 bar
    (Vacuum...232 psi)

  • Max. measurement distance

    Rod:
    4 m (13 ft) Min DK>1.4
    Rope:
    20 m...25 m (66 ft...82 ft) Min DK >1.4;
    25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK >1.6;
    30 m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9

  • Main wetted parts

    Rod probe:
    316Ti, 316L, PEEK, PPS
    Rope probe:
    304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA

적용 분야

Levelflex FMP57은 가장 까다로운 분체를 위한 센서이고, 사일로, 벙커 또는 비축물의 측정에 가장 적합합니다. 길이가 최대 45m인 로프 프로브를 제공하는 FMP57은 높은 사일로의 측정에도 적합합니다. Levelflex FMP57 가이드 레이다는 분말부터 과립 분체까지 레벨을 연속으로 측정하며, 분진, 충진 노이즈, 온도 레이어 및 기체 레이어가 측정에 영향을 주지 않습니다.

로드 또는 로프 프로브 버전.

  • 프로세스 연결부: 나사 또는 플랜지

  • 온도: -40 ~ +150°C (-40 ~ +302°F)

  • 압력: -1 ~ +16bar (-14.5 ~ +232psi)

  • 최대 측정 범위: 로드 4m (13ft), 로프 45m (148ft)

  • 정확성: ±2mm (0.08")

  • 국제 방폭 인증, SIL, 해양 승인, 5 포인트 선형 프로토콜

장점

  • 제품 및 프로세스 조건이 변해도 측정 신뢰성 유지

  • 빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념

  • 새로운 Multi-Echo Tracking 평가로 최고의 신뢰성 보장

  • IEC 61508기준 하에 개발된 하드웨어 및 소프트웨어

  • 하트비트(Heartbeat) 기술을 통해 전체 수명 주기 동안 경제성과 플랜트 운영 안전성 제공

  • 제어 또는 자산 관리 시스템에 완벽하게 통합되고 직관적인 메뉴 안내식 작동(현장에서 또는 제어 시스템을 통해)

  • 세계에서 가장 간편한 SIL 및 WHG 보증 검사로 시간 및 비용 절감

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products