키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
가이드 레이다 레벨계
Levelflex FMP54

가이드 레이다 레벨계
Levelflex FMP54

오일 및 가스, 화학 및 발전 산업에서의 고온 및 고압 어플리케이션용

FMP54
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe <= 15 m (49 ft):
    +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe > 15 m (49 ft):
    +/- 10 mm (0.39 in)
    Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)

  • Process temperature

    XT: -196...+280 °C
    (-321...+536 °F)
    HT: -196...+450 °C
    (-321...+842 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...400 bar
    (Vacuum...5800 psi)

  • Max. measurement distance

    Rod:
    10 m (33 ft) Min DK>1.6
    Rope:
    25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6;
    30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK >1,9
    Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4

  • Main wetted parts

    Rod probe:
    304, 316L, Alloy C, Ceramic
    Rope probe:
    304, 316, 316L, Alloy C, Ceramic
    Coaxial probe:
    304, 316L, Alloy C, Ceramic

적용 분야

Levelflex FMP54는 가혹한 조건에서 액체 레벨을 연속으로 측정합니다. 프로세스 연결부에 세라믹 흑연 씰을 사용해 증기 보일러와 암모니아 같은 독성 유체의 고온 및 고압 어플리케이션에 적합합니다. 가스타이트 피드스루로 인해 안전성이 더욱 강화되었고, 기체 및 증기 상의 경우 FMP54의 기체 상 보상이 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 또한 표면과 거품이 이동하거나 유체가 변화하는 경우에도 신뢰할 수 있는 측정을 보장합니다.

로드, 로프 또는 동축 프로브 버전.

  • 프로세스 연결부: 나사 또는 플랜지

  • 온도: -196 ~ +450°C (-320 ~ +842°F)

  • 압력: -1 ~ +400bar (-14.5 ~ +5,800psi)

  • 최대 측정 범위: 로드 10m (33ft), 로프 45m (148ft), 동축 6m (20ft)

  • 정확성: 로드 ±2mm (0.08")

  • 국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 해양 승인, 증기 보일러 승인, 5 포인트 선형 프로토콜

장점

  • 제품 및 프로세스 조건이 변해도 측정 신뢰성 유지

  • 빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념

  • 새로운 Multi-Echo Tracking 평가로 최고의 신뢰성 보장

  • IEC 61508기준 하에 개발된 하드웨어 및 소프트웨어

  • 하트비트(Heartbeat) 기술을 통해 전체 수명 주기 동안 경제성과 플랜트 운영 안전성 제공

  • 제어 또는 자산 관리 시스템에 완벽하게 통합되고 직관적인 메뉴 안내식 작동(현장에서 또는 제어 시스템을 통해)

  • 세계에서 가장 간편한 SIL 및 WHG 보증 검사로 시간 및 비용 절감

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products