사양 정보
-
Accuracy
Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
–40...+120 °C
(–40...+248 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232 psi) -
Max. measurement distance
Rope: 12 m (40 ft)
Min DK >1.4 -
Main wetted parts
Rope probe:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
적용 분야
Levelflex FMP56은 분체 사일로 및 분체 저장 탱크와 같은 소규모 공정에 맞게 특별히 설계되었습니다. FMP56 가이드 레이다는 좁은 사일로 또는 장애물이 있는 용기 내의 탁한 대기 속에서도 극대화된 안정성을 보장합니다. Levelflex FMP56은 분말부터 과립 분체까지레벨을 연속적으로 측정하는 데 사용됩니다. 분진, 충진 소음, 온도층 및 가스층이 측정에 영향을 미치지 않습니다. 블루투스 모듈과 SmartBlue 앱을 사용하여 원격 접속이 가능합니다.
로프 프로브가 있는 버전
프로세스 커넥션: 쓰레드 또는 어댑터 플랜지
공정 온도: -40 ~ +120 °C (-40 to +248°F)
공정 압력: -1 ~ +16bar(-14.5 ~ +232psi)
최대 측정 범위: 12 m (39ft)
정확도: ± 2mm(0.08")
국제 방폭 인증, SIL, 5 포인트 선형성 프로토콜
장점
제품 및 공정 조건 변경 시에도 신뢰할 수 있는 측정 제공
HistoROM 데이터 관리 개념을 통한 신속하고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단 기능 제공
새로운 Multi-Echo Tracking 평가 기능으로 최고 수준의 안정성 구현
IEC 61508(최대 SIL3)을 준수하여 하드웨어 및 소프트웨어 개발
하트비트 기술 적용으로 전체 수명 주기 동안 효율적인 비용으로 안전한 플랜트 운영 실현
제어 또는 자산 관리 시스템과 원활한 통합 가능, 직관적인 메뉴 조작 구현(현장 조작 또는 제어 시스템을 통한 조작)
세계에서 가장 쉬운 SIL 및 WHG 증명 시험으로 시간 및 비용 절감
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
방폭
Product family: Levelflex
영어 버전 - 06/2022
Product root: FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57- Region: Canada Approval agency: FM Category: I/2/A,B,C,D/T*, I/zone 0, I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G T*, I/zone 0/1 Protection: NI, IS, XP, Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia/db [ia] IIC T* Ga/Gb
언어:
영어
버전:
20/06/2022
파일 크기:
807.5 KB
파일 이름:
FM18CA0100XSupp04.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN KO 30/10/201404/08/2011언어:
영어
버전:
30/10/2014
파일 크기:
4.7 MB
파일 이름:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN KO 09/06/201527/04/2012언어:
영어
버전:
09/06/2015
파일 크기:
3.5 MB
파일 이름:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN KO 15/04/2021언어:
영어
버전:
15/04/2021
파일 크기:
532.2 KB
파일 이름:
KA00512F00_A2.pdf
-