생물학적 처리 과정에서 폭기 최적화를 통해 총 질소 및 암모니아 한계치를 안전하게 준수하는 방법
폐수에서 질소를 안전하고 효율적으로 제거하기 위해서는 질산화 및 탈질화 공정이 최적화되도록 서로 조율해야 합니다. 질산화 공정은 임의의 주어진 시간에 산소를 얼마나 정확하게 공급하는지에 좌우됩니다. 생물학적 처리 공정에 산소가 너무 적게 공급될 경우 배출구에서 정확한 한계치를 달성할 수 없습니다. 컴프레서를 계속하여 최대 속도로 작동할 경우 엄청난 에너지가 소모될 것입니다.
폭기 공정에서 최대 30%까지 에너지 절감
폐수 처리장에서 사용되는 송풍기는 엄청난 양의 전기를 필요로 합니다. 플랜트의 총 에너지 요구량에서 차지하는 비중이 70%에 달합니다. Liquiline Control을 사용하여 질소 제거를 최적화하고 엄청난 비용 절감 잠재력을 활용하십시오. 이 자동화 시스템은 유입 부하와 암모늄 및 총 질소에 대한 개별 한계를 바탕으로 암모늄 및 질산염 제거를 제어합니다. 결과적으로 안정성이 높고 에너지를 절감해 주는 폐수 탈질화를 구현할 수 있습니다.
엔드레스하우저의 제안
Liquiline Control 자동화 솔루션은 유입 부하의 변동에 따라 폭기 탱크에 대한 급기를 동적으로 제어합니다. 해당 산소, 암모늄 및 질산염의 농도와 폐수 유량을 바탕으로 공기량을 최적으로 조절합니다. 이러한 방식으로 총 질소 및 암모늄의 한계치가 확실하게 준수되도록 하는 동시에 활성 슬러지 공정에 소요되는 에너지와 비용을 대폭 절약할 수 있습니다.
예측 제어 전략을 통해 유입량 및 부하가 변동하는 상황에서도 항상 안전한 운영을 유지하고 폐수 처리장 배출구에서 총 질소 및 암모늄에 대해 정해진 한계치를 쉽게 준수할 수 있습니다.
자동화 시스템을 통해 생물학적 처리 공정에 대한 급기량과 에너지 소비량을 최적화합니다.
생물학적 처리장의 구역을 최대 세 곳까지 독립적으로 동시에 제어
미래의 조정을 위한 유연성을 유지하고 어느 때라도 단속적 폭기에서 연속 폭기로 전환할 수 있습니다.
어느 때라도 관련된 모든 파라미터(한계치 및 제어 파라미터)를 조정할 수 있기 때문에 공정에 대한 완전한 제어력을 항시 유지할 수 있습니다.
Liquiline Control regulates nitrification and denitrification in the Stadtlohn wastewater treatment plant. The control system ensures compliance with limit values and optimized energy usage.
Liquiline Control은 폐수로부터 질소를 확실하게 제거하고, 첨두 부하 시에도 공정을 안정적으로 유지하고, 폭기 탱크에 대한 최적화된 급기를 통해 비용을 절감하게 해주는 PLC 기반 자동화 솔루션입니다. 아울러 하우징 구조가 다양한 모듈형, 확장형 및 분산형 시스템으로 설계됩니다. 이러한 유연성 덕분에 기존 공정 제어 시스템은 물론 계장 시스템에도 신속하고 용이하게 통합할 수 있습니다.
하드웨어 및 소프트웨어
PLC(프로그램 가능 로직 컨트롤러) 기반
기존 캐비닛에 혹은 별도의 턴키 캐비닛으로 설치가 가능합니다.
디지털 필드버스 통신을 통해 기존 분산형 제어 시스템(DCS)에 용이하게 통합할 수 있습니다.
제어 소프트웨어, 필요한 계기(예: 이온 선택성 센서, 암모늄 분석계, 산소 센서) 및 다양한 서비스를 망라하는 전체 솔루션으로 제공할 수 있습니다.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable phosphorus removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of precipitants.
Monitoring systems for municipal wastewater treatment plants
Monitoring systems for municipal wastewater treatment plants
Discover Endress+Hauser smart monitoring for wastewater treatment plants. Comply to legal limit values with improved efficiency with our easy to use, cost-effective, turnkey monitoring systems.
Wastewater effluent monitoring systems for all industries
Wastewater effluent monitoring systems for all industries
Learn more about our robust, turnkey wastewater monitoring systems with smart maintenance that help you comply with your legal and contractual limits.
Water monitoring systems for industrial processes
Water monitoring systems for industrial processes
Enable efficient, compliant, and cost-effective water quality monitoring for your production processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
Water quality monitoring systems for drinking water
Water quality monitoring systems for drinking water
Explore Endress+Hauser water industry solutions for cost-effective and reliable drinking water quality monitoring, today and into the future.
Smart water network solutions
Smart water network solutions
With this smart monitoring solution, you gain full transparency of all activities in your drinking water or wastewater network. Learn how you can save time while reducing operating and energy costs.
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Explore Endress+Hauser water industry solutions to flexibly and efficiently ensure water safety with verifiable regulatory compliance.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.