스마트 4 튜브 기술이 적용된 Proline Promass Q 300/500
정유 및 가스 산업에서 탄화수소의 로딩, 언로딩 및 수송 시 정확도 극대화
전 세계적으로 매일같이 9,000만 배럴이 넘는 원유, 천연가스 및 정제 탄화수소 제품이 생산, 수송 및 저장되어 최종 소비자에게 판매되고 있으며, 이 과정에서 부정확한 측정은 공급자 또는 구매자에게 엄청난 손해를 야기하게 됩니다. 엔드레스하우저의 Promass Q는 혁신적인 4 튜브 기술과 최대 DN 250(10”)의 파이프라인까지 망라하는 확장된 측정 범위 덕분에 로딩 스테이션을 포함한 수많은 애플리케이션에서 다양한 이점을 제공합니다.
엔드레스하우저의 첨단 코리올리스 유량계인 Promass Q는 이제 최대 유량이 850 ~ 2,400 t/h(6,700 ~ 18,900 bph)인 대구경 파이프에도 사용할 수 있게 되었습니다. 또한 혁신적인 4 튜브 기술을 구현함으로써 정유 및 가스 산업에서 적용할 수 있는 분야를 확장시켰습니다. 저장물 이송 계량 및 재정적 계량을 위한 고정밀 계량기, 현장 검증 측정을 위한 정밀 기준 계기(마스터 계량기)가 대표적인 예입니다.
장점
전체 측정 범위에 대한 최고의 측정 정확도(±0.05% o.r.) 및 탁월한 재현성(±0.025%): 인증된 여러 외부 정유 가스 교정 시설에서 시험 및 확인
특허 등록된 MFT(다중 주파수 기술) 덕분에 미세기포를 포함한 유체에 대해 뛰어난 측정 성능 제공
우수한 밀도 측정 정확도(H&D Fitzgerald/UK의 테스트를 통해 검증): ±0.2 kg/m³(±0.0002 g/cm³)
업계 최고 수준의 턴다운 비율 및 영점 안정성
최대 205 °C(401 °F)의 공정 온도 또는 –196 °C(–321 °F)의 저온 범위에서 사용 가능
전 세계적으로 독보적인 4 튜브 기술
유량 측정 시장의 혁명이라 할 수 있는 4 튜브 기술은 고객에게 뛰어난 이점을 제공합니다. 측정 튜브가 두 개인 코리올리스 유량계와 비교할 때 4 튜브 방식은 최대 25%나 더 높은 유량 범위를 자랑합니다. 이러한 특성을 통해 정유 및 가스 비즈니스에서 제반 트랜잭션의 속도를 높여 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 유조선 적재 및 하역 시 정체 시간을 단축하여 항구 사용료를 줄여줍니다. 또 다른 이점은 4개의 측정 튜브 덕분에 원치 않는 압력 손실을 훨씬 더 줄일 수 있다는 것입니다.
견고성 및 간소성
스테인리스강으로 IP66/67에 맞게 제작되는 Promass Q 센서는 오랜 기간 동안 안정적인 운영이 가능하고 유지보수가 많이 필요하지 않습니다. 따라서 습한 대기와 염분이 높은 바닷물에 노출되는 해상과 같은 혹독한 환경에서 문제없이 원활한 측정 기능을 수행합니다. 최대 2,400 t/h - 18,900 bph에 달하는 처리 유량에도 불구하고 독보적으로 콤팩트한 디자인을 자랑합니다. 심지어 가장 제한적인 공간에도 설치가 가능합니다.
업계 최고 수준의 측정 성능
수많은 시험 측정을 통해 엔드레스하우저의 코리올리스 유량 측정 기술이 점성이 높은 탄화수소(중유, 역청 등) 또는 기체가 혼입된 유체에 가장 이상적인 방법이라는 것이 입증되었습니다. 특히 적합한 제품은 규격이 DN 150(6") ~ 250(10")인 Promass Q입니다. 특수한 측정 튜브 형상과 독립적인 측정 튜브 2개 1쌍으로 구성된(“투인원”) 혁신적인 4 튜브 기술 덕분에 탁월한 성능으로 유량 및 밀도를 측정하는 것이 가능합니다.
수년에 걸쳐 성능이 입증된 Proline 300/500 트랜스미터
Promass Q 센서와 결합할 수 있는 Proline 300/500 트랜스미터는 수년에 걸쳐 성능이 입증된 수많은 혁신 기능을 제공하고 고객이 플랜트에서 진정한 부가 가치를 실현할 수 있도록 해줍니다. 여기에는 무선 작동 및 현장 구성을 위한 WLAN(웹 서버), 구성 및 계기 데이터를 안전하게 저장해 주는 HistoROM, 진단, 계기 검증 및 공정 모니터링을 가능하게 하는 하트비트 기술이 포함됩니다.
비슷한 주제 읽기
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |