전 세계적으로 폐수 처리 산업에서 슬러지 처리에 대한 강력한 움직임이 일어나고 있습니다. 슬러지를 환경(수역, 초지)으로 방출하는 것을 금지하는 규제가 더욱 엄격해지고 있기 때문입니다. 따라서 슬러지는 플랜트 사업자에게 상당한 비용 발생 요소로 작용하고 있습니다. 슬러지 분해는 슬러지 양을 약 50% 줄여 비용상의 이점을 제공할 뿐만 아니라 귀중한 에너지원인 바이오가스도 제공합니다.
핵심 정보
~40%
of the total operating costs of wastewater treatment process
are related to sludge treatment process. Endress+Hauser's portfolio helps reduce operating costs and optimize the treatment processes.
정확한 슬러지 조정제 준비
슬러지 개량용 고분자 용액은 현장에서 희석하여 준비해야 합니다. 고분자 용액은 가격이 높으며, 안정적인 탈수 결과와 긴 탈수 주기를 보장하려면 최적화된 고분자 농도가 필수입니다. 정확성이 뛰어난 엔드레스하우저의 전자식 유량계 제품군은 최적의 고분자 용액 농도와 고분자 소비를 보장합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 내화학성 라이너를 사용한 고정밀 전자식 유량계는 설치가 간편하고 실제 사용에서 뛰어난 성능이 입증되었습니다.
- 조정제와 희석수의 정확한 체적 유량 측정 보장
- 슬러지 개량 시스템에 손쉽게 전자식 유량계 설치
- 전자식 유량계의 탈수 주기 연장
탈수 결과 향상
고분자 농도가 변할 수 있기 때문에 고분자와 슬러지 내 부유 물질 사이에 항상 최적의 비율이 보장되는 것은 아닙니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 코리올리스 유량계를 사용해 유량과 유체 밀도를 측정하면 슬러지 스트림으로 일정하게 고분자 용액을 주입할 수 있어 탈수 결과가 크게 향상됩니다.
- 코리올리스 유량계를 사용한 안정적인 용액 밀도 측정
- 유체 밀도 측정을 통한 일정한 고분자 용액 주입
효율적인 소화조 프로세스
유익 박테리아는 슬러지 소화조 프로세스의 임계 조건으로부터 보호되어야 합니다
분야별 전문성
엔드레스하우저의 프로세스 제어 솔루션은 소화조의 유익 박테리아가 번성할 수 있는 환경을 보장합니다.
- 어두운 환경, 산소 부재, 일정한 온도 및 거의 중성에 가까운 pH 값 유지
- 충분한 체류 시간 및 최적화된 프로세스 부하 보장
- 정확한 바이오가스 생산 모니터링
습식 바이오가스의 정확한 유량 및 메탄 측정
바이오가스 유량과 메탄 농도는 혐기성 슬러지 분해에서 프로세스 장애를 나타내는 중요한 파라미터입니다. 그러나 유량 변화, 수포화 바이오가스, 메탄 농도 변화, 극저압 등의 환경 조건 때문에 대부분의 계기에서 이러한 파라미터를 측정하기가 어렵습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 초음파 유량계를 사용하면 바이오가스 유량과 메탄 농도를 정확하게 측정할 수 있습니다.
- 슬러지 분해 관리에서 측정하기 어려운 파라미터를 추적
- 최적의 슬러지 분해 조건 보장
탈수 과정에서 발생하는 거품 탐지
슬러지 탈수 공정에서 나온 농축수는 암모늄 질소로 심하게 오염되어 있으며, 투입된 양만큼만 폐수 처리 시스템에 공급할 수 있습니다. 생성된 매체의 거품은 공정을 크게 손상시키기 때문에 모니터링은 필수 불가결합니다.
분야별 전문성
Micropilot FMR60 레이다는 집중수위를 지속적으로 측정하는 것은 물론 하트비트 기술을 통해 거품 형성을 사전에 감지하고 소포제의 최적 투입량과 효율적인 펌프제어가 가능합니다.
장점
법적 의무와 비용 효율성 사이에서 균형을 유지하는 것은 오늘날 폐수 처리 산업이 직면한 주요 과제 중 하나입니다. 전 세계의 엔드레스하우저 산업 컨설턴트들은 현지 요건을 잘 이해하고 있어 고객의 프로세스를 개선하는 방법에 대해 구체적인 조언을 해줄 수 있습니다. 뛰어난 전문성과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 고객과 함께 탁월한 성과를 올리고 있는 엔드레스하우저의 전문가들과 함께해 보시기 바랍니다.
핵심 정보
20%
조정제의 소비 감소로 인한 비용 절감 효과
핵심 정보
+14,000
전 세계 직원 수
핵심 정보
300만
1977년 이래로 광범위한 애플리케이션에 설치된 전자 유량계 수
엔드레스하우저의 지원 방식
일반적으로 추가 비용을 방지하기 위해 탈수를 통해 슬러지 양을 줄이고 건조나 소각 같은 추가 프로세스를 위해 슬러지를 전처리합니다. 그러나 탈수 대상의 누락이나 슬러지 개량을 위한 과다한 고분자 소비를 방지하기 위해 탈수를 면밀히 모니터링해야 합니다. 이러한 사실은 바이오가스를 생산하기 위한 슬러지 분해 프로세스에도 적용되는데, 혐기성 박테리아가 안정적인 프로세스 조건을 필요로 하기 때문입니다.
- 코리올리 질량 유량계를 통한 탈수 결과 개선 및 화학물질 소비 감소
- 혁신적인 습식 및 건식 바이오가스 측정 포트폴리오를 통한 소화조 및 발전기 제어 최적화
- 혁신적인 습식 및 건식 바이오가스 어플리케이션용 포트폴리오를 통한 소화조 프로세스 모니터링 및 안정적인 프로세스 조건 보장