효과적인 슬러지 탈수를 위한 정확한 개량
유량과 밀도는 품질과 관련한 주요 파라미터입니다.
지속적인 밀도와 질량 측정을 통한 슬러지 개량제의 제어는 폴리머 및 석회 용액의 탈수 결과를 향상시킵니다.

결과
탈수된 슬러지의 품질 향상
최대 25% 가량 향상된 필터 수명으로 인해 유지 보수 필요성 감소
개량제 소비 감소로 인한 비용 절감 효과 (15-20% 가량의 절감 효과 달성)
도전 과제
슬러지를 어디에 두어야 할까요? 폐수처리장 관리자와 업계인들 사이에서는 다가올 미래에 슬러지가 점차 더 중요해질 것이라는 데에 동의하고 있습니다. 배출 방법에 대해 날로 엄격해지는 규제와, 그 처리 비용 부담이 그 이유인데요, 슬러치 처리 비용은 부피 기준이므로 슬러지 탈수 과정에서 정확히 어떤 일이 발생하는지 아는 것은 매우 중요합니다.
슬러지 탈수는 다음의 결과를 보장하게끔 효율적으로 이루어져야 합니다.
효과적인 슬러지 탈수 처리 결과
긴 탈수 사이클
개량제의 최적화된 소비
이 밖에도 플랜트 오퍼레이터는 탈수 사이클이 짧아 유지 보수 작업을 위해 추가적인 노력이 요구되어 어려움을 겪고 있었습니다.
엔드레스하우저의 솔루션
코리올리스 유량계는 유량값 뿐 아니라 밀도, 온도, 농도, 점도와 같은 다양한 파라미터의 측정값을 제공합니다. 따라서 코리올리스 측정 원리는 여러 분야에서 대단히 신뢰할 수 있는 솔루션으로 기능하는데, 폐수처리장의 다음 과정에서도 슬러지 탈수 결과, 탈수기의 작동 시간을 개선하고 개량제 사용을 최적화하기 위해 적용되었습니다.

농도 변화 감지를 위한 석회유 밀도 측정
폴리머 원액의 희석 공정을 제어하기 위한 밀도 측정
솔루션 상세
계기: Promass 80I
주입 솔루션에 대한 포괄적 지원
이점
최적화를 통한 수처리 공장의 안전성 제고
각종 화학용품이 비용 효율적 사용
슬러지 발생 감소