사양 정보
-
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40…+130 °C
(-40…+266 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum …16 bar
(Vacuum … 232 psi) -
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Main wetted parts
PTFE antenna
PP or 316L process connections
적용 분야
Micropilot FMR60은 국제 기능 안전 지침 IEC 61508에 따라 개발된 최초의 80GHz 레이다입니다. 비접촉식 레이다는 드립 오프 안테나 디자인, 향상된 알고리즘 그리고 작은 빔 각도로 최대의 신뢰성을 제공합니다. 액체, 페이스트 및 슬러리에 대한 연속 레벨 측정이 가능합니다. 측정은 매체, 온도 변화, 가스층 또는 증기의 변화에 영향을 받지 않습니다. 또한 스마트 센서 기능 하트비트기술을 보유하고 있습니다.
80GHz의 드립 오프 안테나는 최대 측정거리 50m를 보유하며 좁은 빔 각도로 어려운 측정 환경에서도 측정 가능합니다.
프로세스 커넥션: 쓰레드 또는 플랜지
공정 온도: –40 ~+130°C (–40 ~+266°F)
공정 압력: –1 ~ +16bar (–14.5 ~+232psi)
최대 측정 범위: 50m (164ft)
정밀도: ±1mm (0.04in)
W-band: 80GHz
국제 방폭 인증서, 오버필 방지 WHG, SIL, 선급 인증서, 5-포인트 선형 프로토콜
장점
-
IEC 61508에 따라 개발 된 하드웨어 및 소프트웨어는 동종 이중화 SIL3까지 가능
-
제품 수명 기간 동안 비용 효율적이고 안전한 플랜트 작동을 위한 하트비트기술
-
빠르고 쉬운 시운전, 유지 보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 시스템
-
작은 빔 각도 및 Multi-echo tracking 평가로 인해 탱크 안에 장애물이 있더라도 신뢰할 수 있는 측정
-
80GHz 레이더 계측기가 프로세스에 통합되기 쉽기 때문에 엔지니어링 노력 감소
-
최대 시스템 가용성을 위한 혁신적인 PTFE 드립 오프 안테나
-
SIL 및 WHG 적용을 통해 시간 및 비용 절약 가능
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
Micropilot FMR60 HART Operating Instructions
영어 버전 - 04/2018
Free space radar
EN KO 12/04/201812/01/2017언어:
영어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
3.5 MB
파일 이름:
BA01618FEN_0218.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Micropilot FMR60 HART Operating Instructions
Free space radar
EN KO 12/04/201812/01/2017언어:
영어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
3.5 MB
파일 이름:
BA01618FEN_0218.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN KO 12/01/2017언어:
영어
버전:
12/01/2017
파일 크기:
3.1 MB
파일 이름:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Micropilot FMR60 HART 사용 설명서 요약
Free Space 레이다
EN KO 12/04/201808/02/201723/01/2017언어:
한국어
버전:
12/04/2018
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
KA01251FKO_0318.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN KO 01/10/2019언어:
영어
버전:
01/10/2019
파일 크기:
349 KB
파일 이름:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN KO 31/08/201707/10/201305/01/2012언어:
영어
버전:
31/08/2017
파일 크기:
279.5 KB
파일 이름:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50 -
-
-
설치 설명서(EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN KO 30/09/2017언어:
영어
버전:
30/09/2017
파일 크기:
657.2 KB
파일 이름:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN KO 31/08/201714/04/201408/01/2013언어:
영어
버전:
31/08/2017
파일 크기:
281.5 KB
파일 이름:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50 -