해수 담수화와 물 재이용을 비롯한 최신 프로세스는 멤브레인 여과식 수처리 기술을 이용합니다. 신뢰성이 입증되어 상용화된 이후 다양한 분야에서 응용되고 있는 기술로, , 치명적인 멤브레인 막힘이나 손상을 방지하면서 여과 시스템 세척 주기를 늘리려면 올바른 균형점을 찾아야 합니다.
핵심 정보
95
million cubic meters
of freshwater production per day by desalinating plants worldwide. Source: UN-backed paper from United Nations University, 2019
멤브레인 여과식 수처리 프로세스
최적의 압력 측정
멤브레인 여과식 수처리 프로세스는 압력 피크에 따른 손상에 매우 취약합니다. 이러한 압력 피크는 미리 예측하기가 어렵기 때문에, 고압 과부하에 강한 압력계를 사용해야 하며, 장기간 신속하게 신뢰할만한 측정값을 출력할 수 있어야 합니다.
분야별 전문성
유입구의 압력 측정을 위해 견고하게 설계된 엔드레스하우저의 압력 측정 솔루션은 여과 시스템이 잘 작동하고 있는지 확인 가능하며, 압력 피크를 신속하게 감지하여 필터 부분의 손상을 방지합니다.
- 엔드레스하우저의 최신식 기술을 통해 압력 피크를 사전에 예측할 수 있습니다.
- 고압 과부하에 대비함으로써 필터 손상을 예방할 수 있습니다.
- 엔드레스하우저의 압력 측정 개소를 설치하면, 설비 내 스페어파트 요건을 최소화할 수 있습니다.
유입구 품질 모니터링
유입구 품질 제어를 위해 pH, 탁도, 염소, SAC, 전도도, ORP 등 여러 파라미터를 이용합니다. 유입구 품질 측정의 일반적인 요건은 센서의 장기적인 신뢰성, 최소화된 유지보수, 손쉬운 교정 및 문서화입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 맞춤식 분석 패널은 간편한 시운전과 작동을 지원하고, 가급적이면 바이패스에 설치하는 것이 좋습니다. 또한 디지털 Memosens 센서 기술은 편리한 교정과 문서화를 지원합니다.
- 고객 여러분의 구체적인 파라미터에 맞춤화된 유입구 품질 모니터링이 가능합니다.
- 센서의 시운전을 비롯해 데이터의 문서화를 수월하게 처리할 수 있습니다.
장점
엔드레스하우저는 광범위한 포트폴리오와 Memosense 같은 혁신적인 기술을 통해 다양한 측정 파라미터를 수반하는 복잡한 어플리케이션조차도 간소화함으로써 디지털화된 미래를 향해 한 발짝 더 나아가게 합니다. 이를 통해 멤브레인 여과식 수처리 프로세스의 가용성과 품질을 보장할 뿐만 아니라 유지보수 비용과 교정 비용을 절감할 수 있도록 도와줍니다.
핵심 정보
40%
Memosens 센서의 긴 수명
핵심 정보
250,000
전 세계에 설치된 Memosens 센서의 수
핵심 정보
1,000만
전 세계에 설치된 기기 수
엔드레스하우저의 지원 방식
제품 안전과 신뢰성은 멤브레인 여과식 수처리 프로세스의 두 가지 핵심 목표입니다. 기계적인 보호는 주로 압력과 차압을 이용해 모니터링합니다. 유량은 기본적인 프로세스 파라미터입니다. 스케일링 및 파울링 프로세스는 유입구에서의 정확한 품질 모니터링을 통해 줄일 수 있습니다.
- 정밀한 압력 측정 및 최적의 멤브레인 보호
- 유입구에서의 품질 모니터링를 통한 보다 긴 세척 주기 달성