키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
기록
산업 용수 처리
안전하고 효율적인 프로세스를 위해서는 신뢰할 수 있는 산업 용수 처리가 필수입니다.
산업 용수 처리는 여러 산업 부문에서 필수적인 활동입니다. 플랜트 오퍼레이터의 과제는 프로세스 내에서 산업 용수의 용도를 방해하지 않으면서 산업 용수 처리 비용을 최적화하여 효율성과 안전성을 높이는 것입니다. 생산에 사용되는 냉각수 또는 증기에서 특정 프로세스 용수나 인간이 직접 소비하는 용수에 이르기까지 산업 용수 처리 요구사항은 품질, 조성 및 pH에 따라 달라집니다. 엔드레스하우저의 산업 용수 처리 제품군은 어떠한 상황에서도 효율성을 향상시킵니다.
멤브레인 여과는 물, 프로세스 용수 또는 폐수를 처리하는 혁신적인 기술입니다. 박테리아 또는 바이러스의 기계적 분리에서 담수화를 위한 단일 이온에 이르기까지 기공 크기에 따라 다양한 처리 대상에 멤브레인 여과를 적용할 수 있습니다. 유량과 압력은 프로세스를 제어하는 핵심 유압 파라미터이지만, 높은 여과 효율과 긴 멤브레인 수명을 위해서는 정확한 유입 품질 모니터링도 필요합니다.
분야별 전문성
광범위하고 다양한 용도에 사용할 수 있는 엔드레스하우저의 계기 포트폴리오는 최적화된 멤브레인 효율과 수명을 위해 정확하고 안정적인 파라미터 모니터링을 보장합니다.
부식, 파울링 및 스케일링은 냉각 및 비등 프로세스의 효율을 저해하고 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 냉각수를 여과하고 살균제를 주입해 조류, 균류 및 박테리아의 성장을 막는 것이 일반적인 관행입니다. 이러한 프로세스의 효과는 pH나 산소 레벨 같은 용수 관련 파라미터를 얼마나 안정적이고 지속적으로 모니터링하느냐에 달려 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 수질 분석 포트폴리오에는 디지털 센서와 트랜스미터뿐만 아니라 주요 파라미터의 안정적인 모니터링을 위한 맞춤형 분석 패널도 포함됩니다.
엔드레스하우저는 수처리 산업에서 60여년간 경험을 쌓아 왔습니다. 전 세계의 많은 지자체 및 산업 고객들이 엔드레스하우저의 전문성뿐만 아니라 고객의 과제를 염두에 두고 개발한 제품 및 솔루션을 신뢰하고 있습니다. 엔드레스하우저는 고객의 플랜트 가용성, 제품 품질 및 비용 효율성을 보장합니다.
핵심 정보
60년 이상
상하수 처리 산업에서 경험을 쌓은 기간
핵심 정보
250,000
전 세계에 설치된 디지털 분석 센서의 수
핵심 정보
40%
긴 수명 엔드레스하우저 디지털 센서의 수명
핵심 포인트
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 고유하고 다양한 산업 용수 처리 과제에 따라 맞춤화된 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 엔드레스하우저의 측정 기술은 고객이 프로세스 안전성과 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.