키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

산업 용수 처리

안전하고 효율적인 프로세스를 위해서는 신뢰할 수 있는 산업 용수 처리가 필수입니다.

Industrial water treatment is essential for all industries.

산업 용수 처리는 여러 산업 부문에서 필수적인 활동입니다. 플랜트 오퍼레이터의 과제는 프로세스 내에서 산업 용수의 용도를 방해하지 않으면서 산업 용수 처리 비용을 최적화하여 효율성과 안전성을 높이는 것입니다. 생산에 사용되는 냉각수 또는 증기에서 특정 프로세스 용수나 인간이 직접 소비하는 용수에 이르기까지 산업 용수 처리 요구사항은 품질, 조성 및 pH에 따라 달라집니다. 엔드레스하우저의 산업 용수 처리 제품군은 어떠한 상황에서도 효율성을 향상시킵니다.

핵심 정보

20%

전 세계 물 소비량 중에서

산업 용수로 사용되는 비율입니다. 선진국에서는 이 수치가 훨씬 더 높습니다.

Membrane filtration ©Endress+Hauser
인사이트

멤브레인 여과

멤브레인 여과는 물, 프로세스 용수 또는 폐수를 처리하는 혁신적인 기술입니다. 박테리아 또는 바이러스의 기계적 분리에서 담수화를 위한 단일 이온에 이르기까지 기공 크기에 따라 다양한 처리 대상에 멤브레인 여과를 적용할 수 있습니다. 유량과 압력은 프로세스를 제어하는 핵심 유압 파라미터이지만, 높은 여과 효율과 긴 멤브레인 수명을 위해서는 정확한 유입 품질 모니터링도 필요합니다.

분야별 전문성

광범위하고 다양한 용도에 사용할 수 있는 엔드레스하우저의 계기 포트폴리오는 최적화된 멤브레인 효율과 수명을 위해 정확하고 안정적인 파라미터 모니터링을 보장합니다.

  • 압력유량 모니터링
  • 일관된 품질 관리 수행
Cooling and boiling water ©Endress+Hauser
인사이트

냉각수 및 비등수

부식, 파울링 및 스케일링은 냉각 및 비등 프로세스의 효율을 저해하고 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 냉각수를 여과하고 살균제를 주입해 조류, 균류 및 박테리아의 성장을 막는 것이 일반적인 관행입니다. 이러한 프로세스의 효과는 pH나 산소 레벨 같은 용수 관련 파라미터를 얼마나 안정적이고 지속적으로 모니터링하느냐에 달려 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 수질 분석 포트폴리오에는 디지털 센서와 트랜스미터뿐만 아니라 주요 파라미터의 안정적인 모니터링을 위한 맞춤형 분석 패널도 포함됩니다.

Process water treatment ©Endress+Hauser
인사이트

프로세스 용수 처리

제품에 직접 사용되는 프로세스 용수는 최적의 제품 품질을 위해 특정한 특성을 가져야 합니다. 여기에는 고형물과 박테리아를 제거하거나 pH 값 또는 산소 함량을 변경하기 위한 특정한 여과 프로세스나 화학물질 첨가가 수반될 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 디지털 분석 센서와 트랜스미터를 사용하면 이러한 프로세스의 결과를 안전하게 모니터링하고 유량계를 통해 첨가제의 주입을 감시할 수 있습니다.

  • 유량계를 사용한 정밀한 화학물질 주입
  • Memosens 기술을 이용한 안전한 프로세스 결과 모니터링

장점

엔드레스하우저는 수처리 산업에서 60여년간 경험을 쌓아 왔습니다. 전 세계의 많은 지자체 및 산업 고객들이 엔드레스하우저의 전문성뿐만 아니라 고객의 과제를 염두에 두고 개발한 제품 및 솔루션을 신뢰하고 있습니다. 엔드레스하우저는 고객의 플랜트 가용성, 제품 품질 및 비용 효율성을 보장합니다.

핵심 정보

60년 이상

상하수 처리 산업에서 경험을 쌓은 기간

핵심 정보

250,000

전 세계에 설치된 디지털 분석 센서의 수

핵심 정보

40%

긴 수명 엔드레스하우저 디지털 센서의 수명

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저는 고유하고 다양한 산업 용수 처리 과제에 따라 맞춤화된 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 엔드레스하우저의 측정 기술은 고객이 프로세스 안전성과 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다.

  • 멤브레인 여과
  • 냉각수 및 비등수
  • 프로세스 용수 처리

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요