키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
기록
음용수 품질 관리
최적의 처리 시스템을 통한 위험 관리로 음용수의 안전성 보장
전세계적으로 물 부족 현상이 심화됨에 따라 음용수의 안전성을 보장하는 것이 더욱 복잡해졌습니다. 우물, 샘물 및 하천에서 실행하는 취수는 해당 지역의 물 수급에 영향을 주지 않도록 철저하게 모니터링 되어야 합니다. 안전 규제 또는 위험 관리 시스템이 부재한 상황에서, 미세 오염 물질과 호르몬, 기타 오염물들이 안전한 음용수 관리를 어렵게 하고 있습니다. 엔드레스하우저의 정확한 측정 기술과 스마트한 모니터링 솔루션을 통해 음용수의 안전성을 보장해 보십시오.
깨끗한 음용수는 삶의 필수 요소 중 하나입니다. 수처리 플랜트 사업자가 특별한 책임감을 가져야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 이러한 책임을 완수하려면 항상 신뢰할 수 있는 파트너가 필요합니다. 엔드레스하우저는 60여년의 역사를 자랑하는 가족 경영 기업으로, 전 세계의 모든 고객과 지속 가능한 관계를 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
핵심 정보
40%
Memosens 센서의 긴 서비스 수명
핵심 정보
250,000
전 세계에 설치된 Memosens 센서의 수
핵심 정보
3백만
1977년 첫 출시 이후 전세계에 설치된 Proline Promag 전자 유량계 수
00:00
전문가 인터뷰
“저는 음용수 처리 과정의 최적화에 큰 관심을 가지고 있고, 고객이 마주한 도전과제 해결을 위해 많은 시간을 할애합니다.”
To ensure that limit values for drinking water are complied with at all times, NSI-Technik supports the pathology department of Würzburg University Hospital with a disinfection panel
Spotlight on the water quality - Cloud-based system for groundwater monitoring
핵심 포인트
엔드레스하우저의 제안
엔드레스하우저는 자동화 및 모니터링 목표를 달성하기 위해 완벽한 측정, 분석 및 유지보수 솔루션을 제공하는 한편, 음용수의 안전성 보장 및 최적의 리스크 관리를 위한 문서 관리, 계기 검증, 유지보수 전략 수립을 비롯하여 식수의 취수, 처리, 분배에서 향상된 품질 관리를 가능케 하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.