수처리 플랜트의 운영에는 법적 지침 및 내부 표준의 준수, 처리 요구사항의 증가, 공정 복잡성 심화와 같은 다양한 문제가 수반됩니다. 원활한 플랜트 운영과 각종 규제를 준수하기 위해서는 신뢰할 수 있는 공정 제어가 필요합니다. 공정 제어에 있어 측정 계기가 올바르게 작동하는 것은 가장 기초적이며, 계기가 정상적으로 설치되는 것을 시작으로 정기적인 지원 서비스가 동반되어야 합니다.
핵심 정보
최대 30%
폐수처리장의 총 운영비용 중 유지보수에 사용되는 비율 (출처: GWI Water Data published October 2021 )
수처리 프로세스

시운전
시운전 과정에서는 다양한 문제에 직면할 수 있으며, 정해진 시간 및 예산 내에서 계측기기의 성능을 극대화하는 것이 주요한 목표입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 서비스 전문가는 현장 계기를 비롯한 자동화 솔루션의 설치 전 과정과 기준 보고서 및 백업 파일 형식의 다양한 문서화를 지원합니다. 또한 어플리케이션에 대한 축적된 지식을 바탕으로 올바른 설치가 가능하며, 이로써 처음부터 안정적인 공정 모니터링과 제어가 가능해집니다.
- 엔드레스하우저의 시운전 서비스에 대해 더 자세한 내용을 알아보십시오.

검증
엔드레스하우저의 검증 서비스는 계기가 하트비트 기술을 통해 활성화되어 있는 한, 현장에서 뿐만 아니라 원격으로도 수행 능합니다.
분야별 전문성
여러 국가에서 플랜트 관리자는 적정한 간격을 주기로 플랜트에 설치된 유량계를 점검할 의무가 있습니다. 자연 수역에서 그들이 추출하는 물의 양과 다시 그들이 방출하는 물의 양이 얼마나 되는지 측정해야 하기 때문입니다. 또한 그들이 고객에게 청구한 비용이 정확하다는 것을 입증해야 하기 때문입니다.

유지보수
안정적인 공정 제어를 위해서는 센서의 정기적인 유지보수가 필수적이며, 정기적인 유지보수가 수행되지 않을 경우 장기간의 가동 중지와 사후 조치의 퀄리티가 떨어질 수 있습니다. 또한 유지보수 루틴에 불필요하게 많은 시간이 소요될 수도 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 숙련된 서비스 전문가는 신뢰할 수 있는 유지보수 결과를 제공하기 위해 관련된 모든 기술 문서를 포함하여 계기에 대한 광범위한 지원을 제공합니다. 설치 기반 분석을 통해 예측적 유지보수를 가능케하고, 이로써 유지보수 루틴의 효율적인 운영 또한 가능해집니다.

수질 분석계에 대한 지원
수질 분석계는 폐수 처리장의 수질 분석 프로세스상 가장 중요한 측정 장비 중 하나입니다. 계기의 정상적인 작동을 위해서는 클리닝, 헹굼, 마모된 부품 교체, 캘리브레이션 등 정기적인 유지보수가 필요합니다.
분야별 전문성
수질 분석계에 최적화된 완전한 서비스 패키지는 수명 주기 동안의 원활한 작동을 보장합니다. 여기에는 소모품 및 마모 부품의 교체, 빠른 응답시간이 보장되는 기술 지원, 현장 수리 옵션을 포함되어 있으며 연간 유지보수 계약을 통해 숙련된 서비스 전문가에 의해 수행됩니다.
- 수질 분석계에 대한 자세한 내용 알아보기
- 엔드레스하우저의 서비스 포트폴리에 대한 더 많은 정보를 원하시는 고객은 담당자와 직접 연락하시기 바랍니다.
장점
엔드레스하우저의 서비스 전문가는 동일한 표준과 방법에 따라 전세계 어디서나 일관된 품질의 높은 서비스를 제공하고 있습니다. 엔드레스하우저의 서비스 포트폴리오는 DIN EN ISO 90001:2008을 준수하며, 서비스가 필요한 문제의 범위 또는 강도에 따라 맞춤화된 서비스를 구사합니다.
핵심 정보
1,000+
동일한 방법과 표준에 따라 서비스를 수행하는 전세계 서비스 전문가 수
핵심 정보
5,000
매년 새롭게 검증되는 유량계 수
핵심 정보
50%
하트비트 기술을 통해 작업했을 때 절감 가능한 시간
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 고객 여러분의 목표 달성을 지원합니다. 현장에서 단순히 계기를 납품하는 것에 그치지 않고 고객 여러분의 성공을 가능케 하는 서비스 포트폴리오 또한 제공합니다. 수처리 산업에 특화된 시운전에서 검증, 유지 보수, 수질 분석계에 대한 지원에 이르기까지 가장 효율적인 방식으로 고객 여러분을 지원합니다.
- 시운전 서비스
- 검증
- 유지보수
- 수질 분석계 관련 다양한 지원 서비스