키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

SWAS를 통한 효율적이고 신뢰할 수 있는 용수 품질 모니터링

스케일링 및 부식 위험의 감소를 통한 용수-증기 회로 보호

Steam water analysis solution from Endress+Hauser

발전소 내 수질 모니터링은 운영 효율성을 유지하고 부식 및 누출로 인한 가동 중지 시간을 최소화하는 데 필수적인 활동입니다. 물과 증기에 지속적으로 접촉하면 모든 금속 표면에 부식과 스케일이 발생할 위험이 있습니다. 수질 측정 및 분석을위한 올바른 장비를 사용하면 이러한 위험을 상쇄할 수 있으며 유지보수 비용을 최소화할 수 있습니다.

보일러 내 pH 값 모니터링을 통한 시스템 부식 방지 ©Endress+Hauser
인사이트

보일러 내 pH 값 모니터링을 통한 시스템 부식 방지

공급 용수 pH는 용수-증기 회로의 부식 수준에 직접적인 영향을 미치고, pH 값은 회로의 위치에 따라 달라집니다. 따라서 플랜트 오퍼레이터는 부식 방지를 위해 설치 장비에 따라 두 모드(범용 또는 알칼리) 중 하나를 기준으로 pH를 모니터링하고 컨디셔닝을 수행해야 합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 용수-증기 회로의 여러 지점에서 고품질 pH 측정을 보장하는 혁신적인 센서와 트랜스미터를 제공합니다.

  • Memosens 기술에 기반한 Orbisint CPS11D 유리 전극을 통해 고알칼리성 유체나 방폭 지역에서도 신뢰할 수 있는 pH 레벨 모니터링 보장
  • 보일러 공급 용수 같은 탈이온수의 저 전도도 어플리케이션을 위한 염 링(salt ring) 옵션
Protect turbines with precise silica monitoring ©Endress+Hauser
인사이트

실리카의 정밀 모니터링을 통한 터빈 보호

실리카는 증기가 닿는 표면에 침전되어 터빈 블레이드에 고체 층을 형성해 마모와 막힘을 유발할 수 있습니다. 화학약품이나 기계적 프로세스를 통해 실리카 침전물을 제거할 경우 많은 시간과 자원이 소모될 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 분석기는 용수-증기 사이클의 여러 지점에서 연속으로 실리카를 모니터링합니다.

  • 실리카 분석기 Liquiline System CA80SI를 통한 시간 및 비용 절감
  • 고압 및 저압 터빈 증기, 증기 드럼, 응축물 추출 펌프(CEP), 보충수/보일러 공급 용수 및 H.P. 히터/이코노마이저의 모니터링
  • 가동 및 수동 테스트 샘플 배치의 지연과 이로 인한 비용 발생 방지
Prevent corrosion with Dissolved Oxygen (DO) monitoring ©Endress+Hauser
인사이트

용존 산소(DO)의 모니터링을 통한 부식 방지

산소는 증기 사이클의 부품에 부식에 의한 손상을 유발할 수 있기 때문에 미량(ppb)으로만 존재해야 합니다. 알칼리성 작동 조건에서 부식을 최소화하기 위해 기계적 탈기와 화학적 스캐빈저 첨가제를 사용해 DO를 제거합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 용존산소 센서의 Memosens 디지털 기술과 Liquiline 트랜스미터를 함께 사용하면 신뢰할 수 있는 실험실 교정, 간편한 유지보수, 측정 개소의 가동 중단 최소화 등의 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 측정 포인트의 프로세스 안전성 및 가용성 향상
  • 자동 센서 인식 기능으로 센서 교체 중 프로세스 중단 최소화
Avoid scaling through detection of conductivity variations ©Endress+Hauser
인사이트

스케일링을 유발하는 전도도 변화 검출

용수-증기 사이클에 존재하는 용존 고형물은 장비에 스케일링을 형성해 기술적 문제를 일으킬 수 있습니다. 정수의 전도도는 거의 0에 가깝고 소량의 염분도 부식을 크게 증가시킬 수 있기 때문에 전도도 파라미터는 냉각수, 공기 누출 등에 의해 발생하는 용존 고형물 및 불순물과 스케일링의 가능성을 나타내는 유용한 지표입니다.

분야별 전문성

소형 독립 계기로 사용하거나 패널에 장착해 사용할 수 있는 엔드레스하우저의 Liquiline 다중 파라미터 트랜스미터 제품군은 Memosens 디지털 센서 기술을 이용해 사이클의 여러 지점에서 용존 고형물을 검출합니다.

  • 쉽고 빠른 시운전 및 확장
  • 표준화되고 직관적인 작동 방식

장점

엔드레스하우저는 스마트 기기를 통해 수리 및 이로 인한 비용 발생과 불필요한 가동 중단을 방지할 수 있다고 믿습니다. SWAS 패널은 동급 최고의 계측 기기와 함께 물/증기 회로의 무결성을 항상 안정적으로 유지합니다. 패널을 쉽게 설치, 시운전 및 작동할 수 있고 모듈식으로 설계되어 필요한 대로 조합해서 사용할 수 있습니다.

핵심 정보

50 %

패널에 설치된 디지털 Memosens 기기로 인한 프로세스 가동 시간 증가

핵심 정보

$ 3,250

일반적인 500MW 복합 사이클 플랜트에서 전도도 분석기를 사용해 26분마다 추가로 얻은 절감액

핵심 정보

50%

Liquiline 트랜스미터를 통해 패널을 프로세스 제어 시스템에 통합할 때 절약하는 시간

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저의 증기 용수 분석 시스템(SWAS)은 프로세스 제어에 필요한 모든 측정 신호를 제공하여 발전소 내에 편리한 용수 샘플링 및 분석 솔루션을 구현함으로써 가동 중지를 최소화하고 플랜트 효율성을 향상시킵니다. SWAS는 모듈식으로 확장이 가능하고 설치가 간편할 뿐만 아니라 교정 등을 위해 Memosens 디지털 기술과 함께 사용하는 데 적합해 측정 신뢰성과 편리한 유지보수를 보장하고 가동 중지를 최소화합니다.

  • 2패널 솔루션 제공: SWAS Customized(맞춤형) 및 SWAS Compact(사전 조립형) 분석 시스템
  • SWAS Compact 및 Liquiline 멀티채널 컨트롤러에서 지원하는 모든 파라미터를 위한 단일 트랜스미터
  • 남은 양이온 용량 계산을 통한 예측적 유지보수
  • 기술적 경험이 부족한 경우에도 손쉽게 취급 가능

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요