키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

수력 발전소의 안전 보장

수력 발전은 환경 친화적이며 비용 효율적이지만, 잠재적 리스크가 존재합니다.

Hydroelectric power plant

수력 및 양수 발전소는 수요에 따라 재생 에너지를 저장 및 공급할 수 있고 유지보수가 상대적으로 적게 필요하며 운영 비용이 낮습니다. 그러나 건설 비용이 많이 들고, 산성이거나 박테리아, 모래 또는 불순물을 함유한 물과 높은 상대 습도로 인한 장비 고장과 자연 재해에 취약합니다. 엔드레스하우저는 수력 발전소의 안전에 필수적인 계획 능력, 신뢰할 수 있는 장비 그리고 정확한 계기를 제공합니다.

핵심 정보

200년

수력 발전소의 수명. 수력 발전은 모든 재생 에너지원에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 초기 건설 비용은 높지만 매우 풍부한 저비용 에너지원입니다.

Turbine, generator and shaft temperature monitoring ©Endress+Hauser
인사이트

터빈, 발전기 및 샤프트의 베어링

온도 측정은 발전소의 원활한 운영을 위해 필수적입니다. 마찰, 마모 또는 장비 파손을 통해 열 손실이 발생하지 않도록 베어링의 모든 온점을 파악해 적절한 조치를 취해야 합니다.

분야별 전문성

iTHERM StrongSens RTD를 비롯한 엔드레스하우저의 내진동성 Pt 100 온도 센서 제품군은 수력 발전소(HPP) 같은 혹독한 환경에서 빠르고 정확한 온도 모니터링을 지원합니다.

  • 모듈식 소형 설계로 설치가 용이
  • 일반적인 통신 프로토콜 트랜스미터를 통한 모니터링
  • 신뢰성과 내구성이 뛰어난 내진동성 Omnigrad 온도 센서를 통한 유지보수 및 가동 중지 최소화
Turbine speed control monitoring ©Endress+Hauser
인사이트

터빈 속도 및 브레이크 제어 시스템

거버너 탱크/유압유 저장 탱크의 레벨 측정과 오일 압력 측정은 터빈 속도 및 브레이크 제어 시스템의 올바른 작동과 마모 최소화를 위해 필수적입니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 가이드 레이다 (GWR), 정전용량식 레벨 측정 기술 및 차압 레벨 트랜스미터는 최적의 터빈 제어와 시스템 마모 최소화를 위해 정확한 거버너 탱크 모니터링을 지원합니다.

  • Levelflex FMP51을 통한 거버너 탱크의 오일 레벨 모니터링으로 전체 시스템의 올바른 작동 보장
  • 밀도가 안정적인 경우 Deltabar S PMD75를 사용해 (DP) 레벨 측정의 신뢰성 향상
  • 탱크 형태와 상관없이 Liquicap 제품군을 통해 안전한 작동 지원
Temperature monitoring in high voltage areas ©Endress+Hauser
인사이트

고전압 구역의 온도 모니터링

변전 및 송전 구역에서 주변 온도가 상승하면 전기 아크로 인한 화재 위험이 증가합니다. 이러한 구역의 온도를 지속적으로 모니터링하고 화재 경보를 설치하면 플랜트 안전성을 높일 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 RTD 온도 센서 TST434와 최첨단 트랜스미터는 이러한 조건에서 사용하도록 개발되었습니다.

  • 버스 바의 주변 온도 모니터링을 통해 고전압 및 고온 위험 방지
  • 모든 관련 요건에 따른 전자파 적합성(EMC) 준수
  • 모바일 기기를 통한 원격 작동을 위한 통합 Bluetooth® 인터페이스와 높은 갈바닉 절연
Level monitoring for drainage pump operation ©Endress+Hauser
인사이트

배수 펌프 작동을 위한 배수조 수위 측정

수력 발전소의 안전한 운영을 위해서는 수위, 범람 및 대피 경보가 필수입니다. 배수 펌프를 제어하는 레벨 측정 시스템의 고장은 엄청난 피해를 초래할 수 있습니다. 부동식 계기나 전도도 레벨 측정이 통합된 기계식 시스템은 높은 습도와 부식에 취약해 고장 위험이 증가할 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 초음파 레이다와 정수압 레벨계는 기계식 시스템을 대체하는 신뢰할 수 있는 레벨 모니터링 솔루션입니다.

  • 습도와 부식으로 인한 장비 고장 위험 방지
  • 신뢰할 수 있는 레벨 모니터링으로 플랜트 안전성 향상
  • 취수문 또는 힐탑 밸브를 자동으로 닫고 터빈 작동을 유지하는 범람 방지 대책 수립
Surge tank level measurement ©Endress+Hauser
인사이트

서지 탱크의 레벨 측정

서지 탱크의 주요 목적은 유속의 급격한 변화로 인한 압력 변화를 제어하는 것입니다. 농도와 품질을 일정하게 유지하거나 제품 생산 속도가 생산율 요건을 지속적으로 충족하도록 탱크의 레벨 한계점에서 작동하는 것이 바람직할 수 있습니다. 이는 결국 레벨 측정 정확도에 대한 요구가 커진다는 것을 의미합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 독립적인 전원 공급 장치를 비롯해 무선 신호 전송 옵션을 바탕으로 중요 체크포인트에 가장 적합한 솔루션을 조언해 줄 수 있는 전문가를 보유하고 있으며, 서지 탱크 보호 및 최적의 운영을 보장합니다.

  • 내구성이 우수하고 과부하에 강한 고순도 세라믹 센서
  • 신뢰할 수 있는 레벨 측정값을 위한 빔 각도가 작은 비접촉식 레이다
  • 안전한 운영 보장을 위한 제한값 모니터링
Control valve position monitoring ©Endress+Hauser
인사이트

제어 밸브 위치 모니터링

기존에는 차압 도입관이나 캐필러리 dp 시스템을 사용해 밸브 위치를 모니터링 했습니다. 그러나 도입관이 불순물로 자주 막힐 뿐만 아니라 수력 발전소의 가동 또는 가동 중단 중에 발생하는 수격/서지가 안전한 터빈 작동을 위해 필수적인 이 측정 작업에 영향을 줄 수 있습니다(Francis, Kaplan, Pelton 등). 또한 서지 탱크는 파이프의 압력을 완화하는 데 도움이 됩니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 전자식 차압 측정 시스템 Deltabar FMD71은 도입관의 불순물에 영향을 받지 않을 뿐만 아니라, 오일 충진 캐필러리를 사용하는 dp 트랜스미터에 비해 수격/서지나 온도 변화에 영향을 받지 않습니다.

  • 효율적인 측정 – 습식 레그와 다이어프램 씰을 사용한 기존의 차압 측정에서 발생하는 문제 방지
  • 정확한 측정 – 수격/서지나 온도 변화에 영향을 받지 않음
  • 설치 위치 손상 없음 – 센서와 트랜스미터 사이에 간단한 전기 케이블만 사용
  • EMC 관련 우려 없이 성능 보장

장점

엔드레스하우저의 경험 많고 숙련된 서비스 및 영업 인력이 안전성과 효율성을 높이고 가동 중단을 최소화하기 위해 하이엔드 측정 및 자동화를 구축했을 때 얻을 수 있는 가능성을 고객과 함께 평가합니다. 또한 엔드레스하우저의 프로젝트 관리 및 엔지니어링 인력이 풍부한 경험과 뛰어난 기술을 바탕으로 처음부터 플랜트 개선 작업에 동참합니다.

핵심 정보

> 10

설비 용량이 14500 MW 이상인 수력 발전 프로젝트(프로젝트 엔지니어링 포함)에 참여한 연 수

핵심 정보

원스톱 공급자

엔드레스하우저는 현지 서비스 및 프로젝트 관리와 함께 가장 종합적인 계측 기기 포트폴리오를 제공합니다.

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저의 네트워크는 모든 조건에서 전력 생산에 관한 풍부한 노하우를 보유하고 있는 엔지니어링, 영업 및 서비스 인력으로 구성됩니다. 엔드레스하우저는 이러한 지식을 바탕으로 고객이 처한 환경에 대한 올바른 해결책을 제시합니다.

  • 표준화된 기술과 장비
  • 수력 발전소의 업그레이드 수행 경험
  • 효율적인 운영을 위한 프로세스 자동화
  • 효율성과 기능성을 통한 성능 최적화

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요