사양 정보
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Max. measurement distance
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
적용 분야
Liquicap FMI51은 액체, 특히 축적물 생성 유체 및 초고온에서 연속으로 레벨을 모니터링하는 신뢰도가 높은 완전히 절연 처리된 로드 프로브입니다. 측정은 유전상수(dc)에 독립적이며, Fieldgate FXA320(인터넷 기술을 사용한 원격 측정값 조사)과 함께 사용할 경우 Liquicap은 재고 관리 솔루션에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
100μS/cm의 액체 전도도에서 유전상수(dc)에 독립적이고 재교정할 필요 없이 다양한 액체를 측정할 수 있습니다.
프로세스 연결부: 플랜지 및 나사
프로세스 압력: 진공 ~ +100bar (진공 ~ +1,450psi)
측정 범위: 0.1 ~ 4.0m
온도: -80 ~ +200°C (-112 ~ +392°F)
국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 위생 인증, 해양 승인
장점
IEC 61508에 기능 안전성(SIL2)을 요구하는 안전 시스템에서도 사용 가능
다양한 인증과 승인을 획득한 신뢰도가 높은 범용 어플리케이션용
교정 불필요(공장 사전 구성) 전도도가 100 μS/cm 이상이므로 유체에 대한 교정 불필요
내부식성 재질 및 FDA 승인 재질로 만들어진 프로세스 접촉부
플레인 텍스트 디스플레이(옵션)를 통한 메뉴 안내식 로컬 구성
2단계 과전압 보호
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
Characteristic / Application
Fully insulated rod probe, for standart- and extreme process conditions (temperature, pressure, build-up)
Interface measurement
Interfaces liquid / liquid also with emulsion layers
Specialities
Inactive length Factory calibrated short response time by change of value
Linearity error for conductive liquids
Ambient temperature
-50°C...+70°C -58°F...+158°F
Process temperature
-80°C...200°C -112°F...392°F
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar (Vaccum ... 1450 psi)
Main wetted parts
Insulation material: PTFE,PFA 316L
Process connection
G1/2, G 3/4, G 1, G1 1/2 /NPT 1/2, NPT 3/4, NPT 1", NPT1 1/2 Flanges from DN25.../ASME 1".../JIS...
Process connection hygienic
Tri-Clamp ISO02852 gap free plated Dairy coupling Flush-mounted seal
Sensor length
Total length: 6m (20ft) Inactive length: max. 2m (7ft)
Max. measurement distance
0.1 m ... 4.0 m (0.3 ft ... 13 ft)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Options
Separate housing gas-tight probe seal
Application limits
Insufficient clearance towards ceiling Changing, non-conductive media, conductivity < 100 μS/cm Notice the pressure and temperature derating
최다 다운로드
Liquicap M
FMI51 PFM
Capacitive
EN
KO
DE ES FR IT JA PT RU ZH
01/04/2021
01/06/2020
언어:
영어
버전:
01/04/2021
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
BA01989FEN_0321.pdf
Technical Information
Liquicap M FMI51, FMI52
Capacitance level measurement
For continuous measurement in liquids
EN
KO
DE FR IT JA PL PT RU ZH
22/06/2017
28/08/2012
12/01/2011
04/04/2007
01/09/2006
언어:
영어
버전:
22/06/2017
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
TI00401FEN_1517.pdf
123 설명서
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
언어:
영어
버전:
06/12/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI00426FEN_2624.pdf
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
14/02/2025
01/04/2021
언어:
영어
버전:
14/02/2025
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01490FEN_0425-00.pdf
Technical Information
Liquicap M FMI51, FMI52
Capacitance level measurement For continuous measurement in liquids
EN
KO
독일어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
22/06/2017
28/08/2012
12/01/2011
04/04/2007
01/09/2006
언어:
영어
버전:
22/06/2017
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
TI00401FEN_1517.pdf
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/04/2021
01/06/2020
언어:
영어
버전:
01/04/2021
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
BA01989FEN_0321.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI57C PFM
Operating Instructions
Capacitance level measurement Valid as of software version: FW: V 01.00.00 HW: V 01.00
EN
KO
독일어 French 이탈리아어 일본어 러시아어 중국어
22/06/2017
12/01/2011
27/07/2007
19/12/2005
언어:
영어
버전:
22/06/2017
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA00297FEN_1417.pdf
Operating Instructions
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI50H HART
Capacitive level measurement
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
22/06/2017
12/01/2011
30/01/2007
19/12/2005
언어:
영어
버전:
22/06/2017
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
BA00298FEN_1417.pdf
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/02/2021
01/06/2020
언어:
영어
버전:
01/02/2021
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
BA01978FEN_0321.pdf
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
언어:
한국어
버전:
01/08/2021
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
KA01453FKO_0421.pdf
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
언어:
한국어
버전:
01/08/2021
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
KA01452FKO_0321.pdf
Cover for housing T13 terminal compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
KO
독일어
24/02/2022
15/08/2014
09/08/2012
언어:
영어
버전:
24/02/2022
파일 크기:
119 KB
파일 이름:
EA01050FA2_0322.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cover T13 Alu, gasket EPDM
Cover F16 high, transparent, gasket
Cover F16 grey, PBTP, gasket
Cover F15 316L, claw, gasket
Cover F15 316L, high, sight glass,gasket
Cover F13/F17 Alu,high,sight glass,gask.
Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.
Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces
Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,5pc
Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Electronics FEI50H, 4-20mA, HART
Terminal module 2-pole EEx d, RFI filter
Mounting set (2"/pipe 38_V4A
Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.
Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs
Weather protection cover F13/F17/F18/F27
Protection cover F16 housing
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1
Weld-in adapter UNI D85, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1
Profile gasket silicone, 5 pieces
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용