키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
샘플 전처리
Liquiline System CAT810

샘플 전처리
Liquiline System CAT810

가압 배관과 배출구에서의 샘플링을 위한 자가 세척 백플러시 필터

CAT810
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Process pressure

    1.5 to 4.0 bar (21.76 to 58.01 psi)
    For optional automatic cleaning:
    2.0 to 5.0 bar (29.0 to 72.5 psi); but at least 0.5 bar (7.3 psi) > process pressure

적용 분야

Liquiline System CAT810은 지자체 및 산업 폐수와 산업 프로세스를 연속으로 온라인 모니터링하기 위한 여과 기능을 제공합니다. 자가 세척 직교류 필터가 필터 막힘을 방지해 프로세스 안정성이 향상됩니다. 또한 무용 부피가 최소화되어 프로세스의 변화를 신속하게 반영하고 다운스트림 계기의 응답 시간을 단축시킵니다.

Liquiline System CAT810은 다음을 위해 설계되었습니다.

  • 지자체 및 산업 폐수 처리 플랜트의 배출구

  • 산업 프로세스의 가압 배관에서 수용액 샘플 채취

장점

  • 자동 백플러시 기능으로 긴 유지보수 간격 보장

  • 유지보수하는 데 공구가 필요하지 않고 필터 부품을 손쉽게 교체할 수 있어 비용이 감소

  • 측정 개소의 완벽한 동기화나 타이머 제어 작동을 위해 편리한 Liquiline System 분석기를 통해 제어

  • 다양한 설치 옵션으로 어플리케이션에 가장 적합한 방식으로 설치 가능

  • 무용 부피가 최소화되어 다운스트림 계기의 응답 시간이 단축됨

기존 제품