키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

프로세스 광도계

모든 산업 분야를 위한 UV 흡수도 및 NIR / VIS 흡수도 인라인 측정 제품군

UV 흡수도 및 NIR, VIS를 위한 프로세스 광도계
14 제품
필터 X icon

프로세스 광도계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

프로세스 광도계

UV 흡수도, NIR 및 VIS용 프로세스 광도계를 사용하면 인라인 농도, 색상 및 탁도를 규정을 준수하면서 정밀하게 측정할 수 있습니다. 위생적인 설계로 크로마토그래피, 발효, 여과, 상 분리 및 결정화에 적합합니다. 또한 고온 및 압력 안정성 덕분에 열교환기의 응축수 모니터링이나 누설 검출을 안전하게 수행할 수 있습니다. 아래 버튼을 클릭해 엔드레스하우저의 다양한 프로세스 광도계 포트폴리오를 확인해 보십시오.

프로세스 광도계 선택 방법

엔드레스하우저의 프로세스 광도계는 생명 과학, 제약, 식음료, 화학, 오일 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 센서의 선택은 어플리케이션에 따라 달라집니다. 필요에 따라 광학 센서의 파장을 선택하십시오. 예를 들어, 세포 배양 측정을 위한 NIR 흡광도나 색 측정을 위한 이중 파장이 기준이 될 수 있습니다. 필터 제어를 위해 산란광법을 이용하는 탁도 센서를 선택하고 방폭 지역에서 승인된 프로세스 광도계를 적용하십시오.

흡광도 측정

흡광도는 람베르트-비어 법칙(Lambert-Beer law)에 따라 유체를 사용해 투과된 빛의 상호 작용을 분석하여 측정합니다. 광원이 유체를 통해 방사선을 방출하면 전송된 방사선이 검출기에서 측정됩니다. 파장 검출을 위해 필터를 통과하면 포토다이오드가 광도를 측정하고 광전류로 변환됩니다.


수신된 광도는 측정되는 물질의 농도에 비례합니다. 흡수 단위(AU) 또는 광학 밀도(OD)로의 최종 변환은 트랜스미터가 수행합니다.

흡광도 = 투과된 빛을 기준으로 빛의 감쇠 측정

산란광법을 이용한 탁도 측정

탁도 측정에서는 광원이 집속 빔을 유체로 투과시킵니다. 이 빔은 유체의 입자에 의해 산란됩니다. 산란광이 수신기에 의해 측정되고 탁도가 측정됩니다. 탁도가 낮을 때는 11°에서의 전방 산란 측정이 적합합니다. 입자가 작으면 산란 강도가 낮고 입자가 크면 산란 강도가 높습니다. 필터 차단이 즉시 감지되기 때문에 여과 모니터링에 매우 적합한 방식입니다.

장점

  • 엔드레스하우저의 UV 흡수도, NIR, VIS 및 탁도용 프로세스 광도계를 사용한 인라인 측정은 시간이 걸리는 실험실 샘플링과 측정을 대체하고 제품 오염을 방지합니다.
  • 엔드레스하우저의 프로세스 광도계는 하나의 Liquiline CM44P 트랜스미터만을 사용해 pH, 전도도 또는 산소 센서와 쉽게 결합되어 프로세스 품질 모니터링을 위한 완벽한 어플리케이션 패키지를 구성할 수 있습니다.
  • 엔드레스하우저의 분광 광도계는 간단한 광학 측정 원리 덕분에 시약 없이 사용할 수 있고 다른 파라미터에 대한 교차 감도가 낮습니다.
  • 엔드레스하우저는 NIST 추적이 가능한 인증된 보정 필터를 제공해 표준을 이용한 복잡한 액체 보정을 대체하고 유지보수를 감소시킵니다.
  • 프로세스 광도계의 저 체적 유량 셀은 신속한 측정과 최적의 제품 채산성을 보장합니다.