키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
탱크 및 배관 삽입형 어셈블리
Unifit CPA842

탱크 및 배관 삽입형 어셈블리
Unifit CPA842

생명 과학 및 식음료 산업을 위한 위생 어셈블리

CPA842
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    -15 to 140 °C (5 to 280 °F)

  • Process pressure

    16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)

적용 분야

Unifit CPA842 프로세스 어셈블리는 인라인 세척 및 살균에 관한 가장 엄격한 요건을 충족합니다. pH/ORP, 산소, 전도도 또는 세포 성장 센서를 위생 또는 멸균 어플리케이션의 탱크와 배관에 손쉽게 설치할 수 있습니다. Unifit은 EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA 및 USP 88 class VI에 따라 설계되었습니다.

Unifit CPA842는 다음 어플리케이션에서 탱크와 배관에 영구 설치합니다.

  • 식음료

  • 생명 과학

  • 화학

최대 16 bar의 압력에서 사용하는 데 적합합니다(스테인리스강).

장점

  • EHEDG class I, 3-A standard 74-05, FDA, ASME BPE 및 USP 88 class VI에 따른 위생 설계로 교차 오염 방지

  • 누출을 방지하는 전극 씰이 설치되어 있어 오염 방지

  • 표면을 전기연마 처리해 잔류물 축적 감소(Ra=0.38 µm 또는 0.76 µm)

  • CIP(Cleaning in Place) 및 SIP(Sterilization in Place)에 적합

  • 다양한 위생 프로세스 연결부를 사용해 어플리케이션에 따라 유연하게 조정 가능

기존 제품