키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
위상 검출 및 부유 물질용 비유리 흡광 센서 OUSAF11

비유리 흡광 센서
OUSAF11

위상 검출 및 부유 물질용 NIR/VIS 흡수 센서

OUSAF11
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    0 to 3 AU
    0 to 6 OD (depending on optical path length)

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 10 bar abs at 20 °C
    (Max. 150 psi at 68 °F)

적용 분야

OUSAF11은 위상 변화 및 부유 물질의 인라인 검출을 위한 비유리 센서로, 배관과 용기에 삽입하면 생산물 손실을 최소화하고 생산물의 순도를 보장할 수 있습니다. 또한 효율적인 방류수 모니터링을 위해 개방형 탱크와 침전조에서 액침 센서로 사용할 수도 있습니다. 위생적인 비유리 설계로 최고의 생산물 안전을 보장하는 OUSAF11은 고온과 유해한 유체에 강해 모든 산업 부문에서 사용할 수 있습니다.

OUSAF11 센서는 다음 어플리케이션에서 위상 분리와 부유 물질을 검출합니다.

  • 식음료:
    - CIP 용액에서 우유 검출
    - 유제품과 맥주의 위상 분리
    - 방류수에서 생산물 손실 검출

  • 기초자재, 채광 및 철강:
    - 부유 물질 측정

장점

  • 위생적인 비유리 설계로 최고의 생산물 안전 보장

  • 신속한 위상 변화 검출로 비용 절감 및 생산물 손실 감소

  • 사용 수명이 길고 안정적으로 작동해 센서 유지보수가 불필요

  • 유연한 설치: 삽입(Triclamp 및 Varivent 연결부 사용)과 액침(홀더 및 어셈블리 시스템 Flexdip CYA112 및 CYH112 사용)을 모두 지원하는 센서

  • 유해한 화학물질과 파울링에 강한 견고한 센서

  • CIP(Cleaning in Place) 및 SIP(Sterilization in Place)에 적합

  • FDA 및 3-A 승인 획득

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products