키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
The OUSAF12 sensor measures suspended solids and color in Ex areas and hygienic processes (CIP/SIP).

부유물 및 색도 측정 센서
OUSAF12

부유 물질 및 위상 검출용 NIR/VIS 흡수 센서

OUSAF12
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    0 to 2.5 AU
    0 to 50 OD (depending on optical pathlength)

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar abs (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

적용 분야

OUSAF12는 다양한 산업 부문에서 부유 물질과 생산물 위상 변화의 인라인 검출에 사용되는 광학 센서입니다. 신뢰할 수 있는 흡광도 측정을 통해 생산물의 품질과 프로세스를 정확하게 제어하고 생산 효율성을 향상시킵니다. OUSAF12는 방폭 지역(ATEX, FM)에서 위생 프로세스(CIP/SIP)에 이르는 모든 종류의 환경에서 사용할 수 있습니다.

OUSAF12 센서는 다음 어플리케이션에서 탁도 또는 색 흡수도를 측정합니다.

  • 품질 관리 / 순도 모니터링

  • 필터 모니터링

  • 응축수 모니터링

  • 맥주의 탁도

  • 열교환기 누출 감지

  • 브라인의 탁도

이 센서는 ATEX, FM 등 국제 방폭 승인을 획득해 방폭 지역에서의 사용에 적합합니다.

장점

  • 제약 및 화학 공정에서 생산물 품질 모니터링 개선

  • 신속한 위상 변화 검출로 비용 절감 및 생산물 손실 감소

  • 사용 수명이 길고 안정적으로 작동해 센서 유지보수가 불필요

  • 색에 독립적으로 측정

  • 간편한 무액체 검증

  • CIP(Cleaning in Place) 및 SIP(Sterilization in Place)에 적합

  • 방폭 지역 사용 승인 획득

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products