키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

경도, 철, 알루미늄, 크롬산염 및 나트륨 분석계

용수, 폐수 및 발전 산업에서 정확한 분석을 위한 제품

용수, 폐수 및 발전 산업에서 정확한 분석을 위한 경도, 철, 알루미늄, 크롬산염 및 나트륨 분석계
9 제품
필터 X icon

경도, 철, 알루미늄, 크롬산염 및 기타 분석계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

경도, 철, 알루미늄, 크롬산염 및 나트륨 분석계

식수 및 광천수 공급자, 프로세스 용수 사용자 또는 폐수 처리 플랜트 관리자는 소비자의 건강을 보장하고 자본 집약 상품을 보호하고 안전한 프로세스를 구현하고 환경 보호를 최적화하기 위해 정확히 어떤 물질이 물에 용해되어 있는지 알아야 합니다. 엔드레스하우저의 물경도, 철, 크롬산염, 알루미늄 및 나트륨 온라인 분석계는 모든 어플리케이션에서 우수한 수질을 보장합니다. 아래 버튼을 클릭해 엔드레스하우저의 다양한 금속 분석계를 확인해 보십시오.

식수 어플리케이션

음용수, 광천수, 용천수 및 생수는 살균 처리되고 오염되지 않아야 할 뿐만 아니라 맛이 좋고 미적으로도 만족스러워야 합니다. 따라서 국가 및 국제 수자원 당국은 크롬이나 알루미늄 같이 인체 건강에 유해한 물질과 철이나 망간 등 물 맛을 손상시키는 물질에 대해 엄격한 제한 값을 규정하고 있습니다. 분석 기기는 우수한 수질을 보장하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

프로세스 용수 어플리케이션

프로세스 용수는 총 물 소비의 약 1/4을 차지합니다. 프로세스 용수는 전기 도금, 금속 처리, 증기 발생 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 이산화규소, 경도 또는 나트륨 오염은 플랜트 시설을 손상시키거나 중요 구성품에 오염 물질이 축적되는 원인이 될 수 있습니다. 크롬 VI 화합물은 독성이 있기 때문에 어떠한 경우에도 지표수에 남아 있으면 안 됩니다. 이러한 이유로 생산 용수, 보일러 급수 및 냉각수의 효과적인 모니터링과 처리가 반드시 필요합니다.

엔드레스하우저의 금속 분석계 포트폴리오

  • 철 분석계
  • 경도 분석계
  • 크롬산염 분석계
  • 알루미늄 분석계
  • 나트륨 분석계

비색 분석계를 사용한 금속 분석

비색 분석은 금속이 특정 파장의 빛을 흡수하거나 감쇠시킨다는 사실에 기반을 둡니다. 분석할 금속을 "염색"하기 위해 물 시료에 시약을 첨가합니다. 그런 다음 색 강도를 측광법으로 측정합니다. 검출기가 방출된 광도와 수신된 광도 간의 차이를 평가합니다. 흡수도는 염색한 금속의 농도에 비례하고 사전 설정한 보정 곡선을 사용해 측정됩니다.

장점

  • 엔드레스하우저의 물경도, 철, 크롬산염 및 알루미늄 분석 제품은 표준화된 비색법을 사용하고, 측정 값은 실험실 결과와 바로 비교할 수 있습니다.
  • 엔드레스하우저는 필요한 모든 화학물질을 제공합니다.
    - 경도 시약 및 경도 표준: 착물화법
    - 철 시약: 페로진법
    - 크롬산염 시약: 디페닐카르바지드법
    - 알루미늄 시약: 피로카테콜 바이올렛법
  • 금속 분석에 필요한 모든 시약은 충분한 보관 수명을 보장하도록 혼합되지 않은 상태로 공급되고, 필수 물질안전보건자료(MSDS)와 함께 제공됩니다.
  • 엔드레스하우저의 시료 컨디셔닝 시스템은 모든 어플리케이션에서 신뢰할 수 있는 시료 준비를 보장합니다. 또한 공기, 물 및 클리너를 이용한 자동 백플러시 기능을 제공합니다.
  • Liquiline System CA80 분석계는 사용과 유지보수가 쉬울 뿐만 아니라 최대 4개의 Memosens 센서를 추가로 연결할 수 있어 추가적인 측정 기기 없이 더욱 상세한 프로세스 정보를 확인할 수 있습니다.