TOC, COD 및 SAC 분석계
TOC, COD 및 SAC 분석계는 지표수, 지자체 및 산업 폐수의 유기 오염물을 평가하는 데 사용되고, 총 유기 탄소, 화학적 산소 요구량 및 분광 흡수 계수를 측정할 수 있습니다. 배출구에서의 측정은 규제 요건의 준수를 보장합니다. 입구에서는 분석계를 통해 부하 피크를 방지하고 프로세스 제어를 최적화할 수 있습니다. 아래 버튼을 클릭해 엔드레스하우저의 비색 분석계, 고온 분석계 및 광학 센서에 대해 자세히 알아 보십시오.
변수 총합 제품 선택 방법
TOC 및 COD 분석계 는 정밀한 분석이 필요할 때 "진정한" TOC 및 COD 값을 제공합니다.
- 수자원 당국이 정한 제한 값 준수
- WWTP의 세정 능력 계산
- 오염자 부담 원칙에 따라 산업 배출자에게 대금 청구
지표수 및 하천 모니터링에는 SAC 프로브를 선택하십시오. 또한 큰 변동이 없는 지자체 폐수에서 COD 및 TOC 당량의 경제적인 측정이 필요한 경우에도 적절한 선택입니다.
액체의 화학적 산소 요구량은 비색계 측정 원리를 사용하여 측정 할 수 있습니다. 위의 비디오는 비색 측정 원리와 작동 원리에 대해 자세히 설명합니다.
중크롬산염 방법을 사용한 COD 분석
화학적 산소 요구량은 시료에 있는 모든 산화성 물질을 완전히 산화시키는 데 필요한 산소의 양을 나타냅니다. COD를 측정하려면 가열과 분해 시약 첨가를 통해 시료를 준비해야 합니다. 분해 후에는 시료 색상이 변합니다. 색상 변화는 탄소 화합물의 농도에 비례합니다. 광도계로 측정하고 최종 값은 사전 설정된 흡광 곡선을 사용해 측정됩니다.
고온 분석계를 사용한 TOC 분석
이 분석계는 생성된 CO2의 NDIR(비분산 적외선) 검출을 통해 열 촉매 연소를 사용하고, 두 개의 상호 연결된 회로를 사용해 작동합니다. 액체 회로에서 수용액 시료는 산성화되고 무기 탄소는 제거됩니다(스트리핑). 그런 다음 시료가 필터를 통과해 입자를 분리하고, 용광로에 주입되어 연소됩니다. 연소 가스가 냉각되면 NDIR 검출기가 CO2 함량을 측정합니다.
UV 센서를 사용한 분광 흡수 계수 분석
이 방법은 많은 유기 물질이 254 nm에서 UV 광을 흡수한다는 사실에 기반을 둡니다. 플래시 램프의 UV 빔은 분리되어 필터가 있는 두 개의 수신기로 보내집니다. 한 수신기는 측정 파장(254 nm)에서 광도를 측정하고 다른 수신기는 기준 파장(550 nm)에서 광도를 측정합니다. 두 측정 간의 비율은 측정 결과로 사용되고 사전 설정된 보정 곡선을 사용하여 SAC 값으로 변환됩니다.
장점
- 엔드레스하우저의 TOC, COD 및 SAC 분석계는 고속 인라인 측정에서 규정을 준수하는 온라인 분석에 이르는 모든 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
- 엔드레스하우저는 표준화된 고정밀 측정을 위해 COD 표준 및 시약과 TOC 표준 및 시약을 모든 필수 물질안전보건자료(MSDS)와 함께 제공합니다.
- 엔드레스하우저의 시료 컨디셔닝 시스템을 사용하면 총 유기 탄소 모니터링을 위한 균질 시료를 준비할 수 있습니다. COD 분석을 위해 y-스트레이너가 손쉬운 프로세스 통합을 보장하고, 적당한 양의 고체를 함유한 대표 표본을 제공합니다.
- Liquiline System CA80 분석계를 사용하면 추가적인 측정 기기 없이 더욱 상세한 프로세스 개요를 위해 최대 네 개의 추가 Memosens 센서를 연결할 수 있습니다.
- 엔드레스하우저의 광학 SAC 센서는 시약 없이 직접 인라인 측정을 수행합니다. 센서의 측정 범위가 광범위하므로 수처리에서 산업 폐수 처리에 이르는 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.