키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
환경 모니터링을 위한 COD 분석계 Liquiline System CA80COD

COD 분석계
Liquiline System CA80COD

환경 모니터링, 산업 및 지자체 폐수용 화학적 산소 요구량 분석기

CA80COD
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    0 to 500 mg/l O2 COD chromate method
    0 to 5000 mg/l O2 COD chromate method
    0 to 5000 mg/l O2 COD chromate method + dilution module (1:4)

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Process pressure

    Atmospheric

적용 분야

Liquiline System CA80COD는 화학적 산소 요구량(COD)을 연속으로 온라인 측정합니다. 폐수 처리 플랜트의 세정 능력을 모니터링하고 부하를 기준으로 산업 배출자에게 대금을 청구할 수 있도록 지원합니다. 또한 자동 교정 및 세척 기능으로 운영 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 원격으로 액세스해 고급 진단을 수행할 수 있어 관련 당국에 프로세스 관련 서류를 제출하는 데 도움이 됩니다. 이 COD 분석기에 탑재된 소프트웨어 제어식 안전 기능은 최고 수준의 안전성을 보장합니다.

Liquiline System COD 분석기는 다음을 모니터링합니다.

  • 문서화와 세정 능력의 계산을 위해 폐수 처리 플랜트의 유입구 및 배출구 모니터링

  • 방류 비용을 파악하고 오염자 부담 원칙을 지원하기 위해 산업 폐수 처리 플랜트의 방류 모니터링

  • 프로세스 용수

장점

  • 기존의 COD 중크롬산염 방법을 실험실 결과와 직접 비교.

  • 산업 요건 충족: 환경 모니터링, 산업 및 지자체 폐수에 이상적인 분석기.

  • 빠르고 간편한 프로세스 통합: 자가 프라이밍 버전의 직접 설치 또는 바이패스 어플리케이션을 위한 y-스트레이너.

  • 최고의 안전성: 리액터와 모든 가열 부품을 위한 소프트웨어 제어식 안전 커버.

  • 신뢰할 수 있는 샘플 공급과 고정밀 주입의 결합: 샘플의 입자를 처리할 수 있는 연동 펌프. 정밀하고 재현 가능한 주입을 지원하는 라이트 배리어.

  • 모듈을 추가하고 Memosens 센서를 연결하여 완전한 측정 스테이션으로 손쉽게 기능 업그레이드.

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품