키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
CA78 TOC analyzer

저농도(low-range) TOC 분석계 CA78

발전소 및 반도체 생산 시설 내에서 정밀 온라인 TOC 모니터링 기능을 제공합니다.

CA78
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    0.5 to 1 000 μg/l (ppb)

  • Process temperature

    < 50 °C (122 °F)

  • Process pressure

    max. 0.5 bar (7.25 psi)

  • Measuring method

    TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity

적용 분야

총 유기 탄소(total organic carbon, TOC) 함량은 초순수의 품질에 막대한 영향을 미칩니다. TOC 농도가 높아지는 경우 정수 시스템의 손상 또는 수질 저하를 유발할 수 있습니다. CA78 온라인 TOC 분석계는 정확하고 연속적인 TOC 모니터링 기능을 제공하여, 항상 우수한 품질의 초순수를 생산 공정에 활용할 수 있도록 보장합니다. 생산 수율과 품질을 완벽하게 제어할 수 있도록 보장합니다

CA78 TOC 분석계는 다음과 같은 산업 현장에서 초순수의 TOC 모니터링에 완벽하게 최적화되어 있는 제품입니다.

  • 발전소

  • 반도체 생산

  • 순수, 초순수 어플리케이션

지원되는 공정 조건은 다음과 같습니다.

  • 전도율: 2 µS/cm (표준), 10 µS/cm (옵션 사양)

  • pH 범위: 중성

장점

  • 실시간 모니터링: 온라인 TOC 분석계는 50초의 신속한 반응 시간(t90)을 바탕으로 지속적인 계측 기능을 제공합니다. 이를 통해 잠재적인 수질 오염이 발생할 경우 즉각 대응하여 제품을 효과적으로 보호할 수 있도록 보장합니다.

  • CA78은 UV 산화 및 전도도 계측 방식을 사용합니다. 이것은 초순수의 TOC 미세 원소 분석 방식으로 오랜 시간 동안 검증을 거쳐 안정성이 입증된 기술입니다.

  • 본 분석계 제품은 유지 보수도 쉽게 수행할 수 있도록 설계되어 있으며, 엔드레스하우저가 보유한 전 세계 고객 지원 네트워크를 사용하여 커미셔닝부터 제품 수명이 다 하는 그 날까지 측정 지점에 대한 완벽한 지원을 제공합니다.
    귀사 공정에 맞춰 자유로운 조절이 가능합니다:

  • 고정밀 2 µS/cm 전도율 버전에서부터 10 µS/cm도 허용하는 고내구도 버전까지 다양하게 선택할 수 있습니다. 또한 선택 사양으로 제공되는 3채널 구성으로 투자 비용을 절감하는 것도 가능합니다.

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products