키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Prothermo NMT81 - Average temperature measurement

평균 온도 측정 Prothermo NMT81

정밀한 평균 온도 측정

NMT81
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    +/- 0.032 °C (+/- 0.058 °F)

  • Operating temperature range

    Options:
    -40 °C...+75 °C
    (-40 °F...+167 °F)
    -40 °C...+100 °C
    (-40 °F...+212 °F)
    -55 °C...+235 °C
    (-67 °F...+455 °F)
    -196 °C...+100 °C
    (-321 °F...+212 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 100 m (328 ft)

적용 분야

Prothermo NMT81은 매체의 평균 온도를 측정하고 선택적으로 수위를 식별할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 2m 길이의 정전용량 센서를 통해 수위를 연속적으로 측정하여 언제든지 현재 수위 정보를 제공합니다. 매우 정밀한 평균 온도 측정 기능을 갖춘 NMT81은 프로서보 NMS80, NMS81, NMS83, 마이크로파일럿 NMR81, NMR84 및 탱크사이드모니터 NRF81과 같은 탱크 게이징과 함께 상거래 및 재고 모니터링에 완벽하게 적합합니다.

  • 정밀한 평균 온도 및 수심 측정용

  • 프로세스 연결: 1-1/4" 플랜지

  • 온도: -40 ~ +60°C(-40 ~ +140°F)

  • 측정 거리: 100m(328.08ft)

  • 총 정확도: ± 0.032°C(±0.06°F), 5pt 온도 보정 적용

  • 변환(트랜스미터) 정확도: ±0.025°C(0.045°F)

  • 센서 정확도: ±0.02°C(0.036°F)

장점

  • 최대 24개의 RTD를 통한 정밀한 자산 관리

  • 부식 방지 프로세스 부품

  • 1-1/4" 크기의 노즐을 통한 탱크 건설 비용 최소화

  • 간편한 설치

  • 방수 및 방진 하우징

  • 소프트웨어 알고리즘으로 처리되는 이중화 RTD로 가동 중단 시간 감소

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products