키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
멀티포인트 온도계 
Prothermo NMT539

멀티포인트 온도계
Prothermo NMT539

고정밀 평균 온도 측정

NMT539
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    +/- 0.1 °C

  • Max. process pressure (static)

    0 bar...0.5 bar
    (0 psi...7.25 psi)

  • Operating temperature range

    Standard:
    -40 °C...100 °C
    Optional:
    -55 °C...235 °C
    Water Bottom spec.:
    -40 °C...100 °C
    Cyrogenic:
    -170 °C...60 °C

  • Max. immersion length on request

    40 m (131.2 ft)

적용 분야

Prothermo NMT539는 평균 온도 센서와 저수저 인터페이스 프로브가 결합된 지능형 HART 신호 컨버터로, 평균 온도 측정을 위해 정밀한 멀티스폿 Pt100 소자로 구성됩니다. NMT539는 HART 통신을 통해 일정한 평균 온도 데이터와 용수 인터페이스 데이터를 제공하는 고성능 솔루션입니다. 상거래와 정확한 재고 측정을 위해 Micropilot과 함께 Proservo NMS5 또는 Tank Side Monitor NRF590에 연결하는 데 가장 적합합니다.

정밀한 평균 온도 및 저수저 측정.

  • 프로세스 연결부: 플랜지

  • 온도: -40 ~ +100°C

  • 측정 거리: 40m (131.2ft)

  • 정확성: ± 0.1°C

  • 국제 방폭 인증

장점

  • 가장 안전한 전기 구성이 가능한 본질 안전 계기

  • 고객 요구사항을 기준으로 4가지 버전으로 제공:
    컨버터
    컨버터 및 온도 프로브
    컨버터 및 저수저 프로브
    컨버터, 온도 및 저수저 프로브

  • 타 제조사 온도 프로브의 다양한 소자 유형과 호환되는 컨버터

  • 엔드레스하우저의 사용자 친화적인 FieldCare와 호환

  • 전세계 규정을 충족하기 위해 다양한 프로세스 연결부와 케이블 인입구 제공

  • 높은 신뢰성과 간단한 설치

  • 유지보수 불필요

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품