이동하거나 변화하거나 원격지에 있는 측정 개소의 경제적인 통합을 지원하는 WirelessHART 솔루션
WirelessHART는 측정 개소를 모니터링 시스템에 통합하는 유연하고 효율적인 방법입니다. 정기적인 확장이 필요한 시스템, 끊임없이 이동하는 시스템 그리고 회전하거나 이동하는 장비에서 사용할 수 있습니다. 시스템이 자동 구성되기 때문에 설치, 통합 및 시운전에 걸리는 시간이 최소화됩니다. 엔드레스하우저의 어댑터를 사용하면 기존의 4 ~ 20 mA 기기에 WirelessHART 통신을 신속하게 추가할 수 있습니다.
OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
WirelessHART 시스템은 1대의 게이트웨이(수신기)에 최대 250대의 현장 기기(송신기)와 연결이 가능합니다. 엔드레스하우저의 어댑터를 사용하면 모든 HART 또는 4 ~ 20 mA 기기를 기기 디스플레이 모듈처럼 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다. 계측 기기가 측정 값을 정기적인 간격으로 게이트웨이로 전송하면 게이트웨이가 이를 수집해 연결된 응용 프로그램에서 사용할 수 있게 합니다. FieldCare 기기 구성 소프트웨어를 사용해 네트워크를 구성할 수 있습니다.
장점
빠르고 유연한 설치
이동하거나 회전하는 플랜트 장비에 적합
변화하거나 이동하는 설비에 적합
접근이 어려운 측정 개소의 통합
기존 기술의 업그레이드
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.